Mini- és mikrokapcsok

Mini- és mikrokapcsok

Kisméretű kapcsok, maximális kihasználás

Kényelmes vezetékezés és változó szerelés a legszűkebb helyen – miniatűr formátumú kapcsokkal.

Vissza ide: Direkt rugós csatlakozás

Kategóriák

  • Mikrokapcsok terméklistája
    Mikrokapcsok és mikro-potenciálelosztók rugalmas szerelési lehetőségekkel

    A Phoenix Contact mini- és mikrokapcsai lehetővé teszik a kényelmes vezetékezést és potenciálelosztást a legszűkebb helyeken is.

  • Minikapcsok terméklistája
    Minikapcsok áthidalási lehetőséggel

    A 1,5 mm²-es csatlakozási keresztmetszetű minikapcsok lehetővé teszik a kényelmes vezetékezést a legszűkebb helyeken is.

Keresés a következő helyen: Mini- és mikrokapcsok

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A direkt rugós csatlakozástechnikájú minikapcsok és mikrokapcsok igazodnak a gépek, a kapcsolóberendezések és a kapcsolószekrény-gyártás terén tapasztalható miniatürizálási trendhez. Csekély méreteik ellenére ezek a kapcsok kihasználják a CLIPLINE complete rendszer előnyeit, így a szabványosított áthidalókat, valamint a jelölő és vizsgáló tartozékokat.

Előnyei

  • Helytakarékosság a kompakt kialakítás és a rugalmas szerelési lehetőségek révén
  • Áttekinthetőség az összes csatlakozási pont feliratozásának köszönhetően
  • Egyszerű potenciálelosztás a szabványosított dugaszolható áthidalók segítségével
  • Helytakarékos potenciálelosztás a kompakt mikro-potenciálelosztók révén
  • Vizsgálati lehetőségek az összes szokásos vizsgálócsúcshoz
  • Helytakarékos és moduláris felépítés a dugaszolható megoldásoknak köszönhetően

MPT minikapcsok

Minikapcsok áthidalási lehetőséggel  

Minikapcsok áthidalási lehetőséggel

A kisméretű NS 15 kalapsínekhez való MPT minikapcsok számos előnyt kínálnak:

  • Egyszerű potenciálelosztás a szabványosított dugaszolható áthidalók segítségével
  • Áttekinthetőség az összes csatlakozási pont nagy felületű feliratozásának köszönhetően
  • Vizsgálónyílás 2,3 mm-es mérőcsúcsokhoz
  • Moduláris felépítés a dugaszolható kapcsok révén
  • Azonos körvonalú védővezető-kapcsok

Csatlakozóképesség:
MPT 1,5/S…  0,14 mm² és 1,5 mm² között
MPT 2,5…     0,14 mm² és 4 mm² között

MP mikrokapcsok és mikro-potenciálelosztók

Mikrokapcsok és mikro-potenciálelosztók rugalmas szerelési lehetőségekkel  

Mikrokapcsok és mikro-potenciálelosztók rugalmas szerelési lehetőségekkel

Az MP miniatűr kapcsokkal a szerelés rugalmasan megvalósítható:

  • A kisméretű NS 15 kalapsínre
  • Közvetlen rögzítés rögzítőcsappal
  • Csavaros rögzítés rögzítőperemekkel

A kapcsokat a következő tulajdonságok jellemzik:

  • Vizsgálónyílás
  • Feliratozási lehetőség öntapadó jelölőcsíkokkal
  • Csatlakozóképesség: 0,14 mm² és 1,5 mm² között

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás