FL SWITCH 3000 és FL SWITCH 4000 menedzselhető switch-ek

Menedzselhető switchek, 3000-es és 4000-es sorozat

Az igényes infrastrukturális alkalmazásokhoz a 3000-es és 4000-es sorozatú menedzselhető switch-ek optimális teljesítményt és rendelkezésre állást kínálnak. A hálózati struktúrákba történő átfogó integrálás érdekében számos IEEE szabványt és IT funkciót támogatnak.

Négy menedzselhető switch Extended Ring redundanciával

A 3000-es és 4000-es switch-ek Extended Ring redundanciája hiba esetén kis átkapcsolási időket tesz lehetővé

Nagy teljesítőképességű hálózatok felépítése

A 3000-es és 4000-es sorozatok menedzselhető switchei gondoskodnak a hálózatok kiesés elleni védelméről. Az Extended Ring redundancia révén hiba esetén mindössze 15 ms-os átkapcsolási időket tesznek lehetővé akkor is, ha több száz switch van a gyűrűben. A maximális hibatűrés érdekében akár három gyűrű is összeköthető. Kettős redundáns gyűrűk kialakítása is lehetséges.

A hálózat vezérléséhez a switchek maximum 64 VLAN, multicast szűrők és trönkölés használatát teszik lehetővé. A 4000-es sorozat ezenkívül két gigabites rézvezetékes, optikai kábeles vagy SFP portot kínál fölérendelt hálózathoz való csatlakozáshoz.

Kép biztonsági zárral, ami a biztonsági mechanizmusokat jeleníti meg

A 3000-es és 4000-es menedzselhető switchek a biztonsági mechanizmusok egész sorát kínálják

IT és biztonsági funkciók

A 3000-es és 4000-es switchek számos IEEE szabványt támogatnak, így ideálisan használhatók nagy igényeket támasztó hálózatokban. Ezen felül különböző biztonsági funkciókat is kínálnak a hálózat biztosítására:

  • Felhasználói fiókok
  • Port​ ​Security​ (24 MAC cím portonként)
  • ​IEEE​ 802.1x RADIUS ​azonosítás
  • HTTPS
Hölgy laptop előtt az Ethernet switchek konfigurálása és diagnosztikája közben

A webalapú menedzsment felhasználóbarát kialakítású, és különböző felhasználói szerepeket kínál

Kényelmes kezelés

Az ​Ethernet switchek konfigurálása és diagnosztikája webalapú menedzsmenttel, SNMP-vel vagy soros interfészen keresztül végezhető. A 3000-es és 4000-es menedzselhető switchek felhasználóbarát webalapú menedzsmentje különösen kényelmes kezelést tesz lehetővé. Konfigurálható weboldalak és felhasználói szerepek gondoskodnak az áttekintésről.

Az IEC 61850-3 szabványú menedzselhető switch-ek

A 4000-es sorozatú menedzselhető switchek E-jelű változatai az IEC 61850-3 és IEEE 1613 szabványnak megfelelő használatra alkalmasak

Változatok az IEC 61850/IEEE 1613 szerinti alkalmazáshoz

A 4800E (19”-os szekrényekhez való) „E” változatok különösen jól alkalmazhatók energetikai létesítményekben. Megfelelnek az IEC 61850-3 és IEEE 1613 szabványok szigorú követelményeinek. Ezek a változatok folyamatosan megbízható üzemeltetést kínálnak, akár szélsőséges környezeti feltételek között is. Ez az elektromágneses és elektrosztatikus zavarokkal szembeni igen magas védettségük, kibővített hőmérséklet-tartományuk, illetve rendkívüli ütés- és rezgésállóságuk révén lehetséges.

Az FL SWITCH 3000 és 4000 sorozatú készülékek áttekintése

FL SWITCH 3000
FL SWITCH 4000
FL SWITCH 3000

FL SWITCH 4000

Átviteli sebesség 10/100 Mbit/s 10/100/1000 Mbit/s
Riasztóérintkező igen igen
Hőmérséklet-tartomány -40 °C … +75 °C | -10 °C … +60 °C (egyes modellek esetén) -40 °C … +75 °C
Védelmi osztály IP20 IP20
Tápfeszültség 24 ... 48 V DC 24 ... 48 V DC
Szűrőfunkciók
Quality of service igen igen
VLAN igen igen
Multicast / IGMP snooping igen igen
Redundancia
Rapid spanning tree (RSTP) igen igen
MRP menedzser / kliens nem / nem nem / nem
Fast ring detection (FRD) nem nem
Large tree support nem nem
Kiterjesztett ring redundancia 15 ms igen igen

Az FL SWITCH 3000 és 4000 sorozatú készülékek áttekintése

FL SWITCH 3000

FL SWITCH 4000

Menedzsmentfunkciók
Port configuration, statistics and utilization igen igen
Link layer discovery protocol (LLDP) igen igen
Address conflict detection (ACD) nem nem
DHCP szerver nem nem
Command line interface (CLI) nem nem
Automatizálási protokollok
PROFINET megfelelőségi osztály A A
PROFINET eszköz nem nem
EtherNet/IP™, Extend Multicast szűrés nem nem
Engedélyek ATEX, IECEx, (egyes modellek minden engedéllyel) ATEX, IECEx, IEC 61850-3 (egyes modellek minden engedéllyel)
Tovább a terméklistához Tovább a terméklistához