Vissza az Áttekintéshez

NAT switchek

A 2000-es sorozatú NAT Switch

Az NAT útválasztó funkcióval ellátott switchek egyetlen, kalapsínre szerelhető készülékben egyesítik a switch- és az útválasztó funkciókat.

Gazdaságos integrálás a felsőbb szintű hálózatba – virtuális címzéssel (NAT)

Ha azonos felépítésű gépeket egy hálózatban párhuzamosan működtetnek, akkor minden gépet külön kell konfigurálni. Csak így integrálhatók a felsőbb szintű kommunikációs hálózatba. A különböző NAT mechanizmusok lehetővé teszik teljes gyártócellák ugyanazon IP-címtartománnyal való működtetését a gépek külön konfigurálása nélkül.

A képgalériában különböző, az NAT switcheink által támogatott NAT mechanizmusokat mutatunk be.

Különösen rugalmas

NAT switch két WAN és hat LAN porttal  

Az NAT switch portjai egyedileg LAN vagy WAN portokként használhatók

Az FL NAT 2000 nagy rugalmasságot kínál 8 portjának LAN és WAN portokra való egyedi felosztása révén. Ilyen módon az NAT 2000 egy WAN és hét LAN porttal rendelkező egyszerű NAT switchként használható. A berendezésben nincs szükség másik switch használatára.

Alternatívaképpen az NAT egy gép több fölérendelt, például termelő vagy diagnosztikai hálózathoz való csatlakoztatására is használható. Ennek során különböző NAT mechanizmusok választhatók: 1:1-NAT, virtuális NAT, IP-maszkolás és Port-Forwarding.

Redundancia LAN-ban és WAN-ban

FL NAT RSTP és MRP gyűrűben  

Az FL NAT 2000 támogatja az RSTP és MRP redundanciamechanizmusokat

Az FL NAT 2000 támogatja a LAN- és WAN-oldali redundanciamechanizmusokat is annak érdekében, hogy a berendezésen belül és a fölérendelt hálózathoz való csatlakozásban is magas fokú megbízhatóság valósuljon meg.

A fölérendelt WAN interfészekhez való redundáns csatlakozás érdekében az NAT 2000 két WAN porttal egy RSTP gyűrűhöz csatlakoztatható.

LAN oldalon akár RSTP, akár MRP használható masterként vagy kilensként egy gép részeinek az NAT switchhez való redundáns csatlakoztatására.

PROFINET támogatás a LAN-ban

PROFINET logó

Az NAT switchek támogatják a PROFINET funkciókat

LAN oldalon az NAT 2200 és az NAT 2300 teljes PROFINET integrációt kínál:

  • Csatlakozás PROFINET vezérlési környezetbe ( pl. TIA vagy PC Worx)
  • MRP-támogatás a rendelkezésre állás növeléséhez
  • LLDP a topológiafelismeréshez
  • Hardver alapú PROFINET priorizálás
  • Kibővített diagnosztika PROFINET-hez

Az FL NAT 2000 áttekintése

 FL NAT 2000FL NAT 2200FL NAT 2300
Átviteli sebesség10/100 Mbit/s

10/100 Mbit/s

10/100/1000 Mbit/s
Riasztóérintkezőnemigenigen
Hőmérséklet-tartomány0 °C ... +55 °C-40 °C ... +70 °C-40 °C ... +70 °C
Védelmi osztályIP20IP20IP20
Tápfeszültség18 ... 32 V DC12 ... 57 V DC (redundáns)12 ... 57 V DC (redundáns)
NAT funkciók1:1-NAT, virtuális NAT, IP-maszkolás,
Port Forwarding (source/destination)
1:1-NAT, virtuális NAT, IP-maszkolás,
Port Forwarding (source/destination)
1:1-NAT, virtuális NAT, IP-maszkolás,
Port Forwarding (source/destination)
RoutingStatikus útválasztásStatikus útválasztásStatikus útválasztás
Szűrőfunkciók   
Quality of Serviceigenigenigen
VLANigenigenigen
Multicast / IGMP snoopingigenigenigen
Redundancia   
Rapid Spanning Tree (RSTP)igenigenigen
MRP menedzser / kliensnem / igenigen / igenigen / igen
Fast Ring Detection (FRD)nemigenigen
Large Tree Supportnemigenigen
Extended Ring redundancia 15 msnemnemnem
Menedzsmentfunkciók   
Port Configuration, Statistics and Utilizationigenigenigen
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)igenigenigen
Address Conflict Detection (ACD)igenigenigen
DHCP szerverPort basedPool-/Port-based,
Option 82
Pool-/Port-based,
Option 82
Command Line Interface (CLI)igenigenigen
Automatizálási protokollok   
PROFINET megfelelőségi osztályABB
PROFINET eszköznemigenigen
EtherNet/IP™,
Extended multicast szűrés
igenigenigen
Engedélyek-Tengerészeti engedélyek, ATEX, IECExTengerészeti engedélyek, ATEX, IECEx

Innen juthat el a 2000-es sorozatú NAT switchek terméklistájához.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás