Villámáram-mérés

Érzékelés, kiértékelés, felhasználás

Érzékelés, kiértékelés, felhasználás

Kísérje figyelemmel online a berendezését érő villámcsapásokat és éljen a terhelésorientált karbantartás lehetőségével!

Vissza ide: Felügyelet és diagnosztika

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Villámáram-mérés

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A mérőrendszer felismeri és elemzi a villámok lökőáramainak összes fontos paraméterét. A kiértékelés és távjelzés valós időben történik. A berendezések üzemi paramétereinek és a mérési adatoknak az összevonásával a rendszer jobban segíti az ellenőrzési és karbantartási döntéseket.

Előnyei

  • Az intelligens mérőrendszer egyszerűen felismeri és kiértékeli a villámáram-terheléseket
  • Jobban tervezhető karbantartási műveletek a folyamatos távfelügyeletnek köszönhetően
  • Egyszerű adatlehívás és konfigurálás a beépített webszerver révén
  • RJ 45-ös Ethernet interfésszel standard hálózatokba integrálható

A mérőrendszer felépítése

A Phoenix Contact egyedülálló villámáram-mérőrendszere  

Villámáram-mérőrendszer távfelügyelethez

A rendszer alapvetően egy kiértékelő egységet és legfeljebb három érzékelőt tartalmaz. Az érzékelőket a villámvédelmi berendezés különböző levezetéseire kell felszerelni. A jelátvitel száloptikai kábelen keresztül történik.

Biztonságos mérési módszer

A Phoenix Contact egyedülálló villámáram-mérőrendszere: Faraday-jelenség  

Egyedülálló villámáram-mérőrendszer: Faraday-jelenség

A rendszer a Faraday-elv alapján működik. Villámcsapás esetén a lökőáram mágneses mezőt hoz létre a levezető körül, amit a szenzorok érzékelnek.

A mérési eredmények száloptikai kábelen jutnak el a kiértékelő egységhez.

A kiértékelő egység elemzi az érzékelőktől kapott adatokat és meghatározza a villám alábbi jellemzőit:

  • maximális villámáram
  • a villámáram meredeksége
  • töltés
  • fajlagos energia

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás


Egyszerű üzembe helyezés

Ismerje meg az LM-S villámáram-mérőrendszer egyszerű üzembe helyezésének módját!


LM-S villámáram-mérőrendszer

Az LM-S a Guangxi szélerőműparkban 1,5 megawatt teljesítményt felügyel.

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás