Önálló hibrid motorindítók

Önálló hibrid motorindítók

Okos kapcsolás és biztonságos védelem

Költséghatékonyság a funkciók igény szerinti kiválasztásával

Vissza ide: Motorindítók

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Önálló hibrid motorindítók

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A kompakt hibrid motorindítókkal a motorok kapcsolása gyors és megbízható. A készülékek mindenütt használhatók, ahol 50 W ... 3 kW teljesítményű háromfázisú aszinkron motorok irányváltásáról vagy védelméről van szó. A hibrid motorindítók termékválasztéka közvetlen és váltóindítókat tartalmaz, amelyek különböző funkciókkal (mint pl. vészleállítás és motorvédelem) kaphatók.

Előnyei

  • Kisebb helyigény a keskeny kialakítás következtében: 22,5 mm-es beépítési szélesség
  • Egyszerű vezetékezés a beépített reteszelő kapcsolásnak és terheléskábelezésnek köszönhetően
  • Max. tízszeres élettartam a CONTACTRON hibrid motorindító technológia kíméletes kapcsolása révén
  • Beállítható motorvédelem bimetál funkcióval 9 A-ig
  • Biztonságos lekapcsolás a legfeljebb SIL 3 és PL e szintű integrált biztonsági funkció révén

Hibrid motorindítók rövidzárvédelemmel

Rövidzárvédelem

A CONTACTRON hibrid motorindítók megfelelnek a IEC/EN 60947-4-2 szabvány szerinti II. besorolási osztálynak. Ez az emberek, gépek és berendezések védelmét jelenti − zárlat esetén is. A további üzemeléshez egyszerűen ki kell cserélni a biztosítókat. A kapcsolóberendezés ismét üzemkész.

Szerelőadapter áramgyűjtősínhez

Szerelőadapter áramgyűjtősínhez

A hibrid motorindítókat rugalmas módon lehet felszerelni a szerelőadapter segítségével. Ez sok előnyt jelent:

  • Szerelés közvetlenül szabványos kalapsínre vagy áramgyűjtősínre
  • A motorkivezetések biztonságos engedélyezése
  • Biztonságos leválasztás a hálózati feszültségről: karbantartáskor vagy javításkor egyszerűen le kell húzni a kapcsolóberendezést a szerelőadapterről

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás