Hálózatba kapcsolható hibrid motorindítók

Hálózatba kapcsolható hibrid motorindítók

Egyszerű hálózatba kötés

A hibrid motorindító egyszerű hálózatba kötése I/O-Link segítségével, interfész rendszercsatlakozással bekötve.

Vissza ide: Motorindítók

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Hálózatba kapcsolható hibrid motorindítók

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A bekötés a terepibusz-rendszerekbe az INTERFACE rendszercsatlakozáson keresztül valósul meg. Az elterjedt terepibusz-rendszerekhez megfelelő átjárók kaphatók. Továbbítsa egyszerűen a folyamatadatokat, kösse gyorsan hálózatba a készülékeit, akár az interfész-rendszerrel, akár a kapható IO-Link változatokkal. A hely és a vezetékezés megtakarítása mellett használja ki a diagnosztikai funkciók előnyeit. A folyamatadatok egyedi összekapcsolása támogatja Önt az alkalmazás követelményeinek teljesítésében – a digitalizálás és az Industrie 4.0 tekintetében is.

Előnyei

  • Rugalmas és egyszerű terepibusz-csatlakozás illeszkedő átjáró segítségével
  • Az IFS-résztvevők egyszerű 24 V-os tápellátása további vezetékezési ráfordítás nélkül
  • További IFS-résztvevők gyors csatlakoztatása a felpattintható kalapsín-buszcsatlakozóval
  • I/O-kártyák (vezérlő) takaríthatók meg az átjárón lévő 8 digitális bemenet és 4 digitális kimenet következtében

Terepi busz csatlakoztatása interfész-rendszer (IFS) használatával

Terepi busz csatlakoztatása interfész-rendszer (IFS) használatával

A hibrid motorindítók az EMPNET-GATEWAY-IFS interfészen keresztül kapcsolódnak a PROFINET hálózatra. A rendszerbe kötés kalapsín-buszcsatlakozóval valósul meg, a 24 V tápfeszültséget és a készülékek vezérlését is ez szolgáltatja. A motorindítók vezérléséhez nincs szükség digitális kimenetekre. A motorokat az engedélyező bemeneteken át egy biztonsági relé vagy egy PL e kompatibilis vezérlő kapcsolja le biztonságosan. Az EM-PNET-GATEWAY-IFS nyolc digitális bemenettel és négy szabadon paraméterezhető kimenettel van ellátva. A moduláris vagy decentralizált felépítéshez ezzel a vezérlő kevesebb I/O kártyáját vagy kevesebb távoli I/O-t kell lefoglalni. Ehhez kapcsolja össze pl. a helyzetkapcsolókat közvetlenül a PROFINET-átjáróval.

Hálózatba köthető hibrid motorindítók I/O-Linkkel

Hálózatba köthető hibrid motorindítók I/O-Linkkel

A hálózatba kapcsolható IO-Link változatok folyamatos kommunikációt tesznek lehetővé a terepi és a vezérlési szint között, így a folyamatadatok egyszerűen átvihetők. A gyakorlati előnyök:

  • Rugalmasan használható a központi kapcsolószekrényben és a decentralizált kapcsolódobozokban egyaránt
  • A berendezés megnövelt rendelkezésre állása a folyamatadatokon alapuló szervizidőközök révén
  • Kopásmentes kapcsolás hibrid technológiával

 

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás