Vissza az Áttekintéshez

Gyors és hibamentes jelcsatlakoztatás a Termination Carrierek segítségével MINI Analog Pro-hoz

Gyors és hibamentes jelcsatlakoztatás

Termination Carrier MINI Analog leválasztó erősítőkkel  

Termination Carrier standard kalapsínre szerelhető készülékekkel

A kompakt Termination Carrier termékek a kalapsínre szerelhető moduláris készülékek előnyeit a rendszerkábelezés előnyeivel kombinálják.

Válassza ki a standard terméktípusok kínálatából a jelfeldolgozási feladatnak megfelelő funkciót.

Az előkonfekcionált rendszerkábelezéssel a modulok gyorsan és hibamentesen csatlakoztathatók a vezérlés-specifikus I/O részegységekhez – a plug and play módszerrel.

Kompakt – maximális egységsűrűség

80 x 200 cm-es kapcsolószekrény MINI Analog Termination Carrierekkel felszerelve  

Akár 320 csatorna egy 80 x 200 cm-es kapcsolószekrényben

A rendkívül kompakt MINI Analog Pro leválasztó erősítőkkel kombinálva a Termination Carrier egyedülálló egységsűrűséget tesz lehetővé a kapcsolószekrényben.

Akár 65 %-os helymegtakarítás a hagyományos piaci megoldásokhoz képest:

  • Kompakt kialakítás: 160 mm-es magasság és kb. 175 mm-es mélység a rápattintott modulokkal együtt.
  • Helytakarékosan elhelyezett rendszercsatlakozók: a rendszerkábelek sugara nem nyúlik túl a modulokon.
  • A kalapsínre szerelhető tartó beépített végbakkal van felszerelve, így több Termination Carrier sorolható közvetlenül egymás mellé.

A Termination Carrier és a MINI Analog Pro segítségével akár 320 csatorna szerelhető egy 80 x 200 cm-es kapcsolószekrénybe.

Robusztus – a berendezések nagyfokú rendelkezésre állása érdekében

Moduláris betáplálási koncepció ábrázolása  

Moduláris betáplálási koncepció a nagyfokú rendelkezésre állásért

A Termination Carrier különösen robusztus: 

  • Stabil, rezgésálló alumínium profil
  • Beépített kalapsínkontúr a modulok fix rögzítéséhez
  • A nyomtatott áramköri lap védetten helyezkedik el a profilban – mechanikus leválasztás

Moduláris betáplálási koncepció

A leválasztó erősítők beépített kalapsín-buszcsatlakozón keresztül egy külön betápláló modulhoz csatlakoznak. Így a nyomtatott áramköri lap leválasztása passzív módon történik – nincsenek aktív alkatrészei, melyek hibája a Termination Carrier cseréjét szükségessé tenné.

A moduláris betáplálási koncepció a következőket nyújtja:

  • Választható egyszerű vagy diódával leválasztott redundáns betáplálás
  • Cserélhető biztosítékok

Szervizbarát – az egyszerűsített dokumentáció és üzembe helyezés érdekében

Termination Carrier beépített kalapsínkontúrral  

Termination Carrier beépített kalapsínkontúrral kalapsínre szerelhető standard készülékek befogadásához

A Termination Carrier kizárólag standard kalapsínes készülékekkel van felszerelve, speciális készülékekre nincs szükség.

Ebből kifolyólag a Termination Carrier különösen szervizbarát:

  • Egyetlen műszaki kialakítás a szabványos kalapsínekhez és rendszeralkalmazásokhoz
  • Gyors és biztonságos csatlakoztatás a Termination Carrier nyomtatott áramköri lapjához dugaszolható és kódolt kábelkészletekkel
  • Vezérlőoldali csatlakozás előszerelt rendszerkábeleken keresztül, rendszerkábel homlokadapterrel
  • Kényelmesen hozzáférhető rendszercsatlakozók és modulcsatlakozó-kapcsok
  • Üzem közbeni modulcsere – hot swap

Rugalmas – az optimális illesztés érdekében

Raszterfüggetlen profilhosszak  

Raszterfüggetlen profilhosszak vezérlőspecifikus csatornaszámokhoz

Az 1:1-es érintkező-kiosztású univerzális Termination Carriereken és a választható HART jelcsatoláson kívül további irányítórendszer-specifikus változatok állnak rendelkezésre, tervként vagy az Ön igénye szerint megvalósítva.

Kiváncsiak vagyunk véleményére:

  • Raszterfüggetlen profilhosszak vezérlőspecifikus I/O számhoz
  • Specifikus és optimalizált illesztés többfajta automatizálási rendszer különböző rendszercsatlakozókkal és homlokadapterekkel felszerelt I/O kártyáihoz.

Professzionális rendszerkábelezés

A Termination Carriert a vezérlővel rendszerkábelek kötik össze  

Gyors csatlakoztatás vezérlőspecifikus I/O kártyákhoz

Az univerzális Termination Carrierek segítségével akár 16 MINI Analog Pro leválasztó erősítő köthető össze automatizálási rendszerek be- és kimeneti kártyáival.

Előkonfekcionált VARIOFACE rendszerkábelezéssel a Termination Carrier gyorsan és hibamentesen csatlakoztatható a vezérlőhöz.

A kábelek sokpólusú csatornaszámmal és egységes, illetve vezérlőspecifikus csatlakozókkal alkalmazhatók többek között az alábbiakhoz:

  • ABB
  • Emerson
  • Honeywell
  • Invensys
  • Siemens
  • Yokogawa
  • további egyéni megoldások

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Leválasztó erősítők és mérőváltók

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás