Nagyáramú kapcsok

Nagyáramú kapcsok

Teljesítményvezetékezés egyszerűen

Nagy, akár 185 mm²-es vezeték-keresztmetszetek egyszerű, biztonságos és gyors vezetékezése

Vissza ide: Direkt rugós csatlakozás

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Nagyáramú kapcsok

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A PTPOWER rugóerős, Power-Turn csatlakozástechnikájú nagyáramú kapcsok a jelenleg leggyorsabb és leginkább felhasználóbarát megoldást kínálják a nagy vezetők bekötéséhez. A legfeljebb 185 mm²-es és 1500 V IEC / 1000 V UL típusú vezetékeket csatlakoztassa egyszerűen a rögzítőkar elforgatásával.

Előnyei

  • Egyszerű csatlakoztatás Power-Turn technikával
  • Egyszerű feszültségleágazás opcionálisan felpattintható kapcsokkal
  • Egyszerű potenciál-elosztás dugaszolható vagy behelyezhető átkötőhidakkal
  • Általános feliratozási és vizsgálati lehetőségek
  • Rugalmas szerelés kalapsínre vagy közvetlenül szerelhető változatokkal
  • Csökkentett szerelési és logisztikai költségek az előre szerelt kapocsblokkokkal
  • A logisztikai költségek csökkentése az egységes CLIPLINE complete rendszertartozékokkal

Power-Turn csatlakozástechnika

Power-Turn csatlakozástechnika  

Power-Turn csatlakozástechnika

A szabadalmaztatott Power-Turn rugós csatlakozástechnikával a nagy vezetőket egy standard csavarhúzóval és a kar egyetlen elmozdításával lehet egyszerűen és gyorsan csatlakoztatni.
A kiváló minőségű rugóacélból készült max. három nyomórugó és a prizma alakú kapocstestalap kombinációja garantálja a hosszú ideig stabil, rezgésálló vezetékcsatlakozást.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Nagyáramú PTPOWER sorkapcsok

Nagy átmérőjű vezetékek bekötésére.

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás