UKH 70 - Nagyáramú kapocs
3213140

Nagyáramú kapocs, névleges feszültség: 1000 V, névleges áram: 192 A, csatlakozások száma: 2, pólusszám: 1, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 70 mm2, keresztmetszet: 16 mm2 - 95 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 35/15-2,3, NS 32, szín: szürke


Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A vezeték hárompontos szorításával a prizma alakú hüvelyalapban megbízható
kábelcsatlakozás létrehozására kerül sor
Vasúti alkalmazásokhoz bevizsgálva
A rovátkolásnak köszönhetően az érintkezőfelület kis átmeneti ellenállása
Csavaros reteszelés a befogótestben található rugós elemek segítségével