UKH 95 BU - Nagyáramú kapocs
3010136

Nagyáramú kapocs, névleges feszültség: 1000 V, névleges áram: 232 A, csatlakozások száma: 2, pólusszám: 1, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 95 mm2, keresztmetszet: 25 mm2 - 95 mm2, szerelési mód: NS 35/15, NS 32, NS 35/15-2,3, szín: kék

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A vezeték hárompontos szorításával a prizma alakú hüvelyalapban megbízható
kábelcsatlakozás létrehozására kerül sor
Csavaros reteszelés a befogótestben található rugós elemek segítségével
A rovátkolásnak köszönhetően az érintkezőfelület kis átmeneti ellenállása