ZB 22,LGS:L1-N,PE - Jelölőcsík
0811875

Jelölőcsík, Csík, fehér, feliratozva, hosszában feliratozva: L1, L2, L3, N, PE, szerelési mód: reteszelés, a következő kapocsszélességhez: 22 mm, Az egyes lapok száma: 50, szövegmező magassága: 10,5 mm, szövegmező szélessége: 21,8 mm

Termékrészletek








Az Ön előnyei

Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact az Ön igényei szerint feliratozza az összes jelölőcsíkot
A ZB jelölőcsík-rendszer magas jelölőhoronnyal ellátott sorkapcsok és elektronikamodulok jelölésére alkalmas