Biztosítós kapcsok

A készülékek biztosítása

A készülékek biztosítása

Biztosítótartó és potenciálelosztó egy kapocsban egyesítve.

Vissza ide: Csavaros csatlakozás

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Biztosítós kapcsok

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A különböző felépítésű és névleges áramú biztosítók befogadása – a Phoenix Contact biztosítós kapcsaival ez nem probléma.

Előnyei

  • Egyszerű potenciálelosztás az átmenő funkcióárkoknak köszönhetően
  • A biztosítók kényelmes vizsgálata a mindkét oldali vizsgálóleágazás révén
  • A meghibásodott biztosítók gyors azonosítása az áramiránytól függetlenül, a LED-es állapotjelzésnek köszönhetően

Biztosítóbetétek

Biztosítós kapocs  

Kapcsok a különböző típusú biztosítókhoz

A könnyen hozzáférhető biztosítóbetéteket kényelmesen be lehet helyezni vagy ki lehet cserélni – minden alkalmazáshoz a megfelelő biztosítótartót kínáljuk:

  • Karos biztosítós kapocs
  • Biztosítós kapocs csavaros kupakkal
  • Biztosítós kapocs lapos biztosítók befogadásához

A következő biztosítós kapcsokat lehet kalapsínre szerelni:

  • G típusú biztosítók
  • Midget biztosítók
  • C típusú lapos biztosítók

Speciálisan a napelemes rendszerekhez kaphatók a 10,3 x 38 és 10,3 x 85 típusú biztosítótartók és biztosítók, maximum 1500 V-ig.

A hibák jelzéséhez világító kijelzős változatok kaphatók.

Biztosítódugaszok

Biztosítódugaszok  

Biztosítódugaszok egyedi kiosztáshoz

A Phoenix Contact biztosítódugaszai a bontó-alapkapcsokhoz használhatók, és ezenkívül különösen rugalmasak: a csatlakozóba helyezze be egyszerűen a kívánt típusú biztosítót.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/hu/pxc/offcontext/search_result_page/!ut/p/b1/vZPLkqJAEEW_pT8Aq0AeukSllVJqeBRI1YZAGlTkUSIK8vXT3Yve2S5mwsxVRpwbNyIzL2CACuJUVqEialMIQsCq-Hbcx-2xruLia2ZqNF1iFUqyKsJ3R4H6THKQtia-q2ufAH0MmAvt3_Qb5ZmefgLaQ8BRAAEhlCMvv3NzOA1uPjiS1yDLys0BkgBZeRZiYowx3orewkXiLrCIr2wuxDU9shwwJvZH4PozfV5VcZk8M9RebKi-2tB69UoN-b8bIsCOu3LUJeUIjnifjOosS-qqTft2dEnjJjlETXq5Fm3E430KgpBetEVtdYYe2k5jtILE_zituacKpXcSsbgvrtX9eKz5zY1XeVmINjbklZP2go1pJ80Sk2XruxFitJTMLr7tTGdn1mc_q6YHESuoyUvpKmwLtpAiRzXWZ0bb3uMDEYJom9BbgXbrqfMGtoD9FojvvP0KfAXqG4APSofAO1yjlR_Z4XzlA7yqy_TZD6o_F5o01ibJEbHkyyQRbS8Zu_m94-vTOJh1dYX4x0m5Ztzt4wodaMGEvNpyp9H3c--cL0RQsuJ9Iv70mBuZDvW3t78wcrCT/?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=3004126&library=huhu&pcck=P-15-01-12-01&tab=1

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás