UT 4-HESI (5X20) - Biztosítós sorkapocs
3046032

Biztosítós sorkapocs, biztosító típusa: Üveg / kerámia / ..., biztosítéktípus: G / 5 x 20, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 6,3 A, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 4 mm2, keresztmetszet:  0,14 mm2- 6 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: fekete

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Rendkívül kompakt kialakítás
A biztosító emelőkar mindkét oldalon vizsgálóleágazást biztosít
Vasúti alkalmazásokhoz bevizsgálva