Rozsdamentes acélból készült Ex csatlakozóház

Ex kivitelű rozsdamentes aceacute;l haacute;zak

Tökéletesen az Ex területekhez igazítva

Az Ex kivitelű CLIPSAFE rozsdamentes acél házakkal gyorsan és egy kézből alakíthat ki egyéni kapcsolószekrény-megoldást Ex területekre.

Vissza ide: Csatlakozódobozok és üres házak

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Rozsdamentes acélból készült Ex csatlakozóház

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A rozsdamentes acélból készült CLIPSAFE házak átfogó védelmet nyújtanak az alkalmazások számára ipari környezetben, valamint az olaj-, gáz- és vegyiparban. A kínálat szabványos házakat ölel fel 1000 x 1000 x 300 mm méretig. A CLIPSAFE üres készülékházak teljes termékválasztékát kivánságára megmunkálva és készre beültetve kaphatja kézhez. A robbanásveszélyes területeken való használathoz a csatlakozódobozokat megfelelő ATEX és IECEx szerinti készülékengedéllyel szállítjuk le.

Előnyei

  • 140 kiváló minőségű rozsdamentes acél házból álló innovatív termékkínálat szolgál az egyedi csatlakozódobozok alapjául
  • Biztonságos alkalmazás rendkívüli feltételek között a max. 2 mm vastag AISI 316L/1.4404 (V4A) és AISI 304/1.4301 (V2A) rozsdamentes acél ház révén
  • Biztonságos kültéri használat az EN 60529 szerinti IP66 és a NEMA 250 szerinti NEMA 4X védettség révén
  • Csökkentett szerelési és engedélyezési ráfordítások a készre szerelt csatlakozódobozok révén
  • Egyedi beültetés a CLIPLINE complete rendszer sokrétű, Ex engedéllyel ellátott sorkapocs-kínálatának felhasználásával
  • Rendelésre engedélyezett vezérlő- és interfészkomponensekkel is szerelhető
  • Professzionális ügyfélkapcsolat és rövid szállítási határidők a globális értékesítőhálózat révén

Ajánlat megmunkált üres házakra

Használja kényelmes ajánlatkérő űrlapunkat, ha egyedi készülékház-megoldásra van szüksége. Itt egyszerű módon leírhatja követelményeit, és ezen adatok alapján elkészítjük Önnek egyedi ajánlatunkat.

Néhány lépésben elkészítheti a megoldásra vonatkozó ajánlatkérését:

  • egy PROJECT complete fájl alapján,
  • rajz alapján vagy
  • specifikus adatok megadása alapján.

Néhány lépésben elkészítheti a megoldásra vonatkozó ajánlatkérését:

CLIPSAFE típusú, rozsdamentes acélból készült Ex csatlakozódobozok

Minden alkalmazáshoz a megfelelő CLIPSAFE megoldás  

Minden alkalmazáshoz a megfelelő CLIPSAFE megoldás

Az egyedi csatlakozódoboz-megoldás ajánlatkéréséhez töltse ki az „Ajánlatkérés csatlakozódobozra” kategória alatti ajánlatkérő űrlapot

Itt egyszerű módon leírhatja követelményeit, és ezen adatok alapján elkészítjük Önnek egyedi ajánlatunkat.

Kábeltömszelencék Ex területekre

Kábeltömszelencék Ex területekre  

Kábeltömszelencék Ex területekre

Páncélozott és páncélozatlan kábelekhez a következő gyújtószikra-mentességű változatokat kínáljuk: nyomásálló tokozás („d” típus), fokozott biztonság („e” típus) és sújtólégállóság („nR” típus). A tömszelencékre megszereztük a nemzetközi szabványok (ATEX, IECEx, UL, GHOST) szerinti engedélyeket, valamint IP66/IP67 és IP68 védettséget nyújtanak.

A műanyag tömszelencék Ex e, ill. Ex i tanúsításúak, és megfelelnek az ATEX és IECEx irányelveknek.

Az összes csatlakozás – egy rendszerben

Az összes csatlakozástechnika szabadon kombinálható  

Az összes csatlakozástechnika szabadon kombinálható

A Phoenix Contact CLIPLINE complete sorkapocsrendszere egyedülálló: lehetővé teszi a csatlakozástechnika szabad megválasztását.

Az Ex területek sorkapcsaira vonatkozó részletes információk és szerelési utasításokat tartalmazó adatlapok az Ex-engedéllyel ellátott termékek letöltési területén, a sorkapcsok termékcsoport alatt találhatók.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás