Diódamodulok

Diódamodulok

Teljes redundancia

A párhuzamosan üzemeltetett tápegységek egyszerű csatolásmentesítése nagyfokú rendelkezésre állást tesz lehetővé.

Vissza ide: Redundanciamodulok

Kategóriák

  • A QUINT DIODE terméklista
    QUINT DIODE

    A QUINT DIODE diódamodulok folyamatos redundanciát nyújtanak egészen a fogyasztóig és növelik a berendezések rendelkezésre állását nagy igénybevételt jelentő környezeti feltételek mellett is.

  • TRIO DIODE terméklista
    TRIO DIODE

    A TRIO DIODE modulok folyamatosan felügyelik a redundanciát a kimeneti feszültségtől a redundanciamodulig.

  • STEP DIODE terméklista
    STEP DIODE

    A kis méretű STEP DIODE diódamodulok a párhuzamosan kapcsolt tápegységeket csatolásmentesítik és gondoskodnak a 100-százalékos redundanciáról.

Keresés a következő helyen: Diódamodulok

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Diódamodulok csatolásmentesítik a párhuzamosan kapcsolt tápegységeket. Így a zárlat nincs többé hatással a
terhelésre. Akár valamelyik tápegység kimenetén, akár a tápegység és a dióda közötti vezetéken −
a diódamodulok lehetővé teszik a tápellátás abszolút biztonságát.

Előnyei

  • QUINT DIODE – általános redundancia egészen a fogyasztóig a redundáns vezetékezés révén, két pozitív kimeneti kapoccsal
  • Robusztus kialakítás – QUINT DIODE a robbanásveszélyes területekhez és nagy igénybevételt jelentő környezeti feltételekhez
  • A vezetékezés ellenőrzése: a TRIO DIODE a tápegységtől a diódáig felügyeli a vezetékezést
  • TRIO DIODE direkt rugós csatlakozástechnikával a gyors és egyszerű installálásért
  • Helytakarékosság a kalapsínen: a 18 mm széles STEP DIODE
  • A diódamodulok a COMPLETE line rendszer részét képezik

TRIO DIODE − redundanciamodulok csatolásmentesítésre és felügyeletre

TRIO DIODE csatolásmentesítésre és felügyeletre  

Csatolásmentesítés TRIO DIODE modulokkal

A TRIO DIODE redundanciamodulok ellenőrzik a tápegységek kimeneti feszültségeit, valamint a vezetékezést a csatolásmentesítő modulig.

Ezen túlmenően a potenciálfüggetlen reléérintkezőkön és a „Redundancy OK“ LED-eken keresztül a feszültségletörésekről informálnak.

 

TRIO DIODE – redundanciamodulok direkt rugós csatlakozással

TRIO DIODE direkt rugós csatlakozással  

Gyors és egyszerű installálás a direkt rugós csatlakozástechnika révén

A direkt rugós csatlakozástechnikának köszönhetően a TRIO család diódái gyorsan és egyszerűen installálhatók. Növelje Ön is így a rendszere rendelkezésre állását.

UNO, STEP és QUINT DIODE – redundanciamodulok az egyszerű csatolásmentesítéshez

UNO, STEP és QUINT DIODE egységek a csatolásmentesítéshez  

Diódamodulok 5 és 48 V DC közötti névleges feszültségekhez

Az UNO DIODE, STEP DIODE és QUINT DIODE egységek kiválóan alkalmasak a tápegységek egyszerű csatolásmentesítésére.

A rövidzárlat nincs többé hatással a terhelésre, akár valamelyik tápegység kimenetén, akár a tápegység és a dióda közötti vezetéken lép fel. A berendezés továbbra is megbízhatóan megkapja a tápfeszültséget.

QUINT DIODE – redundanciamodulok nagy igénybevételt jelentő környezeti feltételekhez

QUINT DIODE nagy igénybevételt jelentő környezeti feltételekhez  

A berendezések magas fokú rendelkezésre állása a robusztus kialakítás révén

A QUINT család diódái robusztus kialakításuk révén lehetővé teszik a berendezések rendelkezésre állását, robbanásveszélyes helyeken és nagy igénybevételt jelentő környezeti feltételek között is. Használja a modult a redundancia vagy a teljesítménynövelés céljára.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Tápegységek és szünetmentes tápegységek

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás