Ügyfélspecifikus elosztóblokk-megoldások

Ügyfélspecifikus elosztóblokk-megoldások

Gyors út az egyedi megoldáshoz

Az Ön egyedi elosztóblokkjai kevés adat megadásával konfigurálhatók.

A PTFIX elosztóblokkok és egyes tárcsák számtalan kombinációs lehetőséget kínálnak. Az új online konfigurátorokkal támogatjuk Önt az egyedi elosztóblokk-megoldások felé vezető úton. Az egyszerű menüknek, a 2D és 3D termékábrázolásoknak és az intuitív kezelőfelületeknek köszönhetően kevés adat megadásával konfigurálhatja elosztóblokkjait. Egyszerűen létrehozható, egyszerűen megrendelhető.

Előnyei

  • Kényelmes konfigurálás – a kívánt megoldás mindössze néhány kattintással összeállítható
  • Egyedi kombinációk – PTFIX elosztóblokkok az Ön specifikus követelményei szerint
  • Kezelőbarát megjelenítés: a konfiguráció valós idejű ábrázolása 3D-ben
  • Csökkentse logisztikai költségeit kész blokkok leszállításával
  • Az Ön konfigurációjának egyszerű utánrendelése a megoldás azonosítója segítségével

Konfigurátor a testreszabott elosztóblokkokhoz

A konfigurátor csupán néhány kattintással létrehozza a kívánt terméket. Konfigurálja blokkokból és egyes tárcsákból az Ön elosztóblokk-megoldásának összeállítását. Válasszon a különböző színek és szerelési módok közül, és határozza meg a csatlakozási pontok feliratozását. Kötelezettség nélküli ajánlatot adunk Önnek a konfigurációról.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Csatlakoztatásra kész elosztóblokkok direkt rugós csatlakozással

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás