Csupaszoló szerszám

Csupaszoló szerszám

A WIREFOX termékcsaládba tartozó csupaszoló szerszámokat a kiváló ergonómia és a jó, pontos eredmények jellemzik. A speciális geometriájú, edzett kések a lehető leghosszabb élettartamot garantálják. A WIREFOX csupaszoló szerszámmal a vezetők és a vezetékek biztonságosan, gyorsan és pontosan lecsupaszolhatók. Megfelelő szerszámok kaphatók mind a standard, mind a különleges szigetelésekhez.

Előnyei

  • Sokoldalú alkalmazás az egyszerűen cserélhető késkazetták révén
  • Kevéssé fárasztó és csúszásmentes kezelés az ergonomikus fogantyúformáknak köszönhetően
  • Hosszú élettartam a kiváló minőségű alkatrészek és nyersanyagok révén
  • Mindent egy kézből a széles körű termékkínálatnak köszönhetően
WIREFOX csupaszoló szerszám csupaszolás közben

WIREFOX csupaszoló szerszám

Pontos és biztonságos csupaszolás

A WIREFOX csupaszoló szerszámmal a vezetők és a vezetékek gyorsan, pontosan és biztonságosan lecsupaszolhatók. A különleges szigetelésekhez is megfelelő szerszámok kaphatók.

Csupaszoló fogó cserélhető késkazettákkal

Csupaszoló fogó cserélhető késkazettákkal

A kés egyszerű cseréje

A csupaszoló fogó konstrukciós kialakítása lehetővé teszi a késkazetták egyszerű cseréjét, és egyben a különleges szigetelések standard szerszámmal történő feldolgozását.

WIREFOX-D-CX csupaszoló szerszám adat- és kerek kábelek egy munkamenetben történő többlépcsős csupaszolása közben

WIREFOX-D-CX csupaszoló szerszám

Többlépcsős csupaszolás

A WIREFOX-D-CX csupaszoló szerszám lehetővé teszi adat- és kerek kábelek többlépcsős csupaszolását egy munkamenetben. A csupaszolókés központi finombeállítása révén a kábel nem rongálódik meg.

Kombinált fogók
Kombinált fogók YouTube