Rendszerkábelek D-SUB és FLK dugaszolható csatlakozókkal

Rendszerkábelek D-SUB és FLK dugaszolható csatlakozókkal

A D-SUB vagy FLK dugaszolható csatlakozókkal ellátott rendszerkábelek lehetővé teszik az automatizálási készülékek és a kifejtő modulok gyors és hibamentes 1:1 összekötését. Ön sokféle különböző pólusszámú, előre konfekcionált rendszerkábel közül választhat. A bekötés egyeres vezetékekkel, csapos vagy hüvelyes aljzatokkal valósítható meg. Szolgáltatásunk az Ön számára: a 0,5 m és 10 m közötti szabványos hosszakon kívül az Ön egyedi igényei szerinti hosszúságú rendszerkábeleket is kínálunk.

Önnek nyújtott előnyök

  • Átfogó szolgáltatás: mind 0,5 és 10 m közötti standard hosszak, mind egyedi hosszak
    [x]- Nagy áramterhelhetőség az egyes erek nagy vezeték-keresztmetszetének köszönhetően
  • Rugalmasság a szabad kábelvégek révén, beleértve az egyes erek egyedi feliratozását
  • Halogénmentes kivitelek a fokozott tűzvédelmi követelményekhez, valamint PVC változatok
VARIOFACE – rendszerkábelezés vezérlőkhöz

Vezérlők rendszerkábelezésének konfigurátora

Konfigurátor: VARIOFACE – rendszerkábelezés vezérlőkhöz

Konfigurálja saját egye plug and play megoldását. Az intuitív kezelőfelület és a 3D modellek lehetővé teszik a könnyű kezelhetőséget. Néhány kattintással kiválaszthatja a homlokadapterekből, rendszerkábelekből és jelátviteli modulokból álló megoldási összetevőit.

A VARIOFACE rendszerkábel összehasonlítása

VARIOFACE rendszerkábeleink különböznek az IDC/FLK dugaszolható csatlakozókkal ellátott rendszerkábelektől vagy a D-SUB dugaszolható csatlakozókkal ellátott rendszerkábelektől. Minden kategória PVC vagy halogénmentes szigetelésű vezetékkel kapható. Ezenkívül ezek a kábelek mind árnyékolt, mind árnyékolatlan kivitelben is kaphatók. Az Ön követelményeinek megfelelően a konfekcionált kábelt mindkét oldalon dugaszokkal, vagy az egyik oldalon nyitott kábelvéggel konfekcionálva kapja kézhez.

VARIOFACE rendszerkábel IDC/FLK dugaszolható csatlakozóval
VARIOFACE rendszerkábel D-SUB dugaszolható csatlakozóval
VARIOFACE rendszerkábel IDC/FLK dugaszolható csatlakozóval

VARIOFACE rendszerkábel D-SUB dugaszolható csatlakozóval

Vezeték-keresztmetszet 0,14 mm² 0,25 mm²
Max. áram vezetőnként 1 A 2 A
Vezetékfajta PVC / halogénmentes PVC / halogénmentes
Kivitel Árnyékolt / árnyékolatlan árnyékolt
Dugaszolható csatlakozók Egyik végén nyitott kábelvéggel, vagy mindkét végén Egyik végén nyitott kábelvéggel, vagy mindkét végén

Szabványosított és egyedi hosszak a rendszerkábelekhez Csatlakozás tüskesorral/aljzattal vagy színkódolt és számozott egyes ereken keresztül, valamint 0,2 és 100 m közötti választható és egyedi hosszakkal.

A D-SUB dugaszolható csatlakozóval ellátott kínálat felsorolása
A IDC/FLK dugaszolható csatlakozóval ellátott kínálat felsorolása
Az egyik végen D-SUB dugaszolható csatlakozóval, a másik végen nyitott kábelvéggel ellátott kábelek teljes kínálata
Az egyik végen IDC/FLK dugaszolható csatlakozóval, a másik végen nyitott kábelvéggel ellátott kábelek teljes kínálata
A D-SUB dugaszolható csatlakozóval ellátott kínálat felsorolása

Változatok:

  • Aljzat, a másik végen tüskesor
  • Aljzat, a másik végen aljzat
  • Tüskesor, a másik végen tüskesor
  • Vezeték-keresztmetszet erenként: 0,25 mm²
  • Áramterhelhetőség erenként: 2 A
  • Pólusszám: 9, 15, 25, 37, 50 (PVC vagy halogénmentes, árnyékolt)

A IDC/FLK dugaszolható csatlakozóval ellátott kínálat felsorolása

Változatok:

  • Aljzat, a másik végen aljzat
  • Vezeték-keresztmetszet erenként: 0,14 mm²
  • Áramterhelhetőség erenként: 1 A
  • Pólusszám: 10, 14, 16, 20, 26, 34, 40, 50 (PVC, árnyékolatlan)
    14, 16, 40, 50 (PVC, árnyékolt)
    14, 50 (halogénmentes, árnyékolatlan)

Az egyik végen D-SUB dugaszolható csatlakozóval, a másik végen nyitott kábelvéggel ellátott kábelek teljes kínálata

Változatok:

  • Aljzat, a másik végen nyitott kábelvég
  • Tüskesor, a másik végen nyitott kábelvég
  • Pólusszám: 9, 15, 25, 37, 50 (PVC, árnyékolt)

Az egyik végen IDC/FLK dugaszolható csatlakozóval, a másik végen nyitott kábelvéggel ellátott kábelek teljes kínálata

Változatok:

  • Aljzat, a másik végen nyitott kábelvég
  • Pólusszám: 10, 14, 16, 20, 50 (PVC, árnyékolatlan)

Nyitott kábelvég 50 külön érrel

A nyitott kábelvég színkódolása

Rugalmasan kezelhető, egyedileg feliratozott, szabad kábelvégek

A felhasználóbarát szín- és számkódoló rendszerrel az erek közvetlenül hozzárendelhetők. Az egyes és tízes helyiértékek egyértelmű hozzárendelése az egyszerű színkódolási rendszer révén lehetővé teszi az áttekinthető feliratozást. Így pl. a barna szín mindig az „1" számjegyet, a sárga szín pedig a „4" számjegyet jelenti. Ezáltal a barna-sárga jelölésű ér mindig a 14-es számú ér.

Brosúra
A teljes termékválaszték áttekintése

Ön áttekintést kaphat a vezérlőkhöz való rendszerkábelezésről. Tapasztalja meg, hogy hogyan találhatja meg a megfelelő csatlakozástechnikát a jelek, az adatok vagy a teljesítmény átviteléhez.

A brosúra megnyitása
Rendszerkábelek és rendszerkábelezési modulok