Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/6,0M - Kábel
2926140

Konfekcionált, árnyékolt kerek kábel; 1. csatlakozás: Egyes vezetékek (15-pólusú) (Az erek feliratozottak, és érvéghüvellyel vannak ellátva. Az árnyékolófonat külön vezetékre van kivezetve.); 2. csatlakozás: D-SUB aljzatsáv (1x 15-pólusú); kábelhossz: 6 m

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az egyedi erek jelölése: 1, 2, 3, 4, ...
Egyedi erek ellátása érvéghüvellyel
IEC 60807-2/DIN 41652 szabvány szerinti dugaszolható csatlakozó
1:1-es összeköttetés
Egyik oldalon szabad vég
Egyik oldalon D-SUB aljzat- vagy tüskesáv
Csavaros csatlakozás: 2 UNC 4-40 csavar
Árnyékolásbekötés: H05V-K 1 mm² kábel, fekete, 0,5 m hossz