Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

Félvezető kontaktorok

Félvezető kontaktorok

A félvezető kontaktorok kapcsolási sebessége, élettartama és robusztussága jelentősen nagyobb, mint a mechanikus védőreléké. A félvezető kontaktorok poros vagy kémiailag agresszív környezetben is megbízhatóan és stabil kapcsolási időkkel működnek. Hangtalanul és kopásmentesen kapcsolják az ohmos vagy induktív terheléseket. A CONTACTRON sorozat félvezető kontaktorai egy- és háromfázisú hálózathoz kaphatók, és típustól függően irányváltó funkciót is kínálnak.

Félvezető kontaktoraink előnyei

  • Megbízható és gyors kapcsolás a kopásmentes elektronikának köszönhetően
  • Robusztus – érzéketlen a rezgéssel és ütéssel szemben
  • Egyszerű vezetékezés a beépített reteszelő kapcsolásnak és terheléskábelezésnek köszönhetően
  • Max. 18,5 kW kapcsolási teljesítmény
  • 3 fázisú aszinkron motorok közvetlen indítása és irányváltása
A CONTACTRON sorozat félvezető kontaktorai 1 és 3 fázisú hálózathoz kaphatók

Nagy váltakozó áramú teljesítmények kapcsolása

Kapcsoljon Ön is hálózati zavarok nélkül: a Phoenix Contact félvezető kontaktorai csak a nullátmenetnél kapcsolnak. Ennek révén nincsenek nagyfrekvenciás zavarimpulzusok.

További gyalorlati előnyök:

  • Egyszerű vezérlés – változatok 24 V DC vagy 230 V AC bemenettel
  • Beépített reteszelőkapcsolás és terheléskábelezés
  • A modul túlmelegedése esetén az opcionális hőbiztosító lekapcsol