A TERMITRAB complete a világ legkeskenyebb túlfeszültség-védelme a mérés-, vezérlés- és szabályozástechnika területére. Ezzel a termékcsaláddal Ön teljes rendszerhez jut. Ez az egyszerű, egyfokozatú túlfeszültség-védelemtől a többfokozatú, dugaszolható változatokig terjed, késes bontással, jelzéssel és távjelzési opcióval.
A legkeskenyebb túlfeszültség-védelmi készülékek csak 3,5 mm szélesek. A 7 mm-es beépítési szélességhez képest ez akár 50%-os helymegtakarítást eredményez.
A TERMITRAB complete termékcsalád védőkészülékei mechanikus jelzést kínálnak, amely segédenergia használata nélkül mutatja a védőkészülék állapotát. Az opcionálisan kapható távjelző modulok akár 40 védőkészülék optikai felügyeletét is végezhetik. Termikus túlterhelés esetén a távjelző modulok egy földpotenciál-mentes érintkezőn keresztül, összegzett jelzésként jelentik az állapotot pl. a vezérlőközpont számára.