Potenciál-elosztó, max. 6 mm2 betáplálási lehetőséggel, névleges feszültség: 250 V, névleges áram: 17,5 A, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 1,5 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Betáplálási szint, Méretezési keresztmetszet: 4 mm2, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 6 mm2, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke, csatlakozóelemek színe: piros
Rendezőelosztók a potenciálelosztáshoz
A rendezőelosztók lehetővé teszik a jelek kompakt és áttekinthető rendezését az automatizálási környezetben. A rendezőelosztók és rendező sorkapcsok különböző pólusszámokkal kaphatók. A vezetékek és csatlakozási pontok szín szerinti összerendelése és a nagy felületű jelölések garantálják a potenciálelosztók intuitív és biztonságos installálását.
Potenciál-elosztó, max. 6 mm2 betáplálási lehetőséggel, névleges feszültség: 250 V, névleges áram: 17,5 A, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 1,5 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Betáplálási szint, Méretezési keresztmetszet: 4 mm2, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 6 mm2, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke, csatlakozóelemek színe: kék
Potenciál-elosztó, névleges feszültség: 250 V, névleges áram: 17,5 A, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, 1., 2., 3. és 4. emelet, Méretezési keresztmetszet: 1,5 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke, csatlakozóelemek színe: kék
Potenciál-elosztó, névleges feszültség: 250 V, névleges áram: 17,5 A, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, 1., 2., 3. és 4. emelet, Méretezési keresztmetszet: 1,5 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke, csatlakozóelemek színe: piros
Potenciál-elosztó, névleges feszültség: 250 V, névleges áram: 17,5 A, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, 1., 2., 3. és 4. emelet, Méretezési keresztmetszet: 1,5 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke, csatlakozóelemek színe: fekete
Potenciál-gyűjtőkapcsok, A végfelhasználónak figyelembe kell vennie a csatlakoztatott vezetőre vonatkozó érvényes, túlterhelésre és rövidzárvédelemre vonatkozó biztonsági előírásokat!, névleges feszültség: 1000 V, névleges áram: 105 A, 1. szint bal csatlakozás, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, keresztmetszet: 1,5 mm2 - 50 mm2, 1. emelet csatlakozás belül, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 6 mm2, keresztmetszet: 0,5 mm2 - 10 mm2, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: fekete/sárga
Rendezőelosztó, névleges feszültség: 250 V, névleges áram: 8 A, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. és 8. emelet, Méretezési keresztmetszet: 1,5 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke, csatlakozóelemek színe: szürke
Potenciál-elosztó, névleges feszültség: 250 V, névleges áram: 17,5 A, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, 1., 2., 3. és 4. emelet, Méretezési keresztmetszet: 1,5 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke, csatlakozóelemek színe: fekete
Potenciál-elosztó, max. 6 mm2 betáplálási lehetőséggel, névleges feszültség: 250 V, névleges áram: 17,5 A, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 1,5 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Betáplálási szint, Méretezési keresztmetszet: 4 mm2, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 6 mm2, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke, csatlakozóelemek színe: piros
Potenciál-elosztó, névleges feszültség: 250 V, névleges áram: 17,5 A, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, 1., 2., 3. és 4. emelet, Méretezési keresztmetszet: 1,5 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke, csatlakozóelemek színe: piros
Önnek nyújtott előnyök
- Akár 20%-kal nagyobb jelsűrűség a kompakt kialakításnak köszönhetően
- A vezető és a csatlakozási pont színeinek hozzárendelése szabadon konfigurálható az intuitív és biztonságos installálás érdekében
- Kényelmes vizsgálat a szabadon hozzáférhető 2,3 mm-es vizsgálóleágazásokkal
- Nagy felületű, nem osztott feliratozás
- A logisztikai költségek csökkentése az egységes CLIPLINE complete rendszertartozékokkal
Rendezőelosztók
PTRV 8 rendező-összekötő
Rendezőelosztók a kompakt jelelosztáshoz
A rendezőelosztók lehetővé teszik a maximális jelsűrűséget, és a kompakt emeletes kialakítás miatt akár 20%-kal kisebb a helyigényük. A rendező-összekötők egyszerűen szerelhetők, gond nélkül fel lehet pattintani őket az NS 35 kalapsínre. A szabadon hozzáférhető 2,3 mm-es vizsgálóleágazások révén egyszerűen vizsgálhatók az egyes csatlakozási pontok. Az egységes CLIPLINE complete tartozékokkal csökkenthetők a raktározási és logisztikai költségek.
A rendezőelosztók mind előkonfekcionált változatban, különböző szabványos, pl. DIN VDE 0815 szerinti színösszeállításokban, mind szabadon konfekcionálható változatban kaphatók.
Potenciálelosztók betáplálással és anélkül
Potenciálelosztók az áttekinthető potenciálelosztásért
A potenciálelosztók a rendezőelosztókkal ellentétben egyetlen potenciált vezetnek. Betáplálással és anélkül kaphatók, és a szabványosított FBS hidakkal gyorsan és egyszerűen bővíthetők. A potenciálelosztók a rendezőelosztókhoz hasonlóan maximális jelsűrűséget kínálnak, és szintén probléma nélkül rápattinthatók az NS 35 kalapsínre.
Rendezőelosztók
PTRV rendezőelosztók konfigurátora
Konfigurálja egyedi rendezőelosztóját a jelek áttekinthető rendezéséhez az automatizálási környezetben.
A rendezőelosztók és rendező sorkapcsok termékbrosúrája
Letöltés
Szeretne nyomtatott anyagokat kapni rendező- és potenciálelosztóinkról? A következőkben megtalálja termékbrosúránkat és minőségi brosúránkat.