CSA
Engedély azonosítója: 2030668IECEE CB rendszer
Engedély azonosítója: NL-58817Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 17,5 A |
EAC
Engedély azonosítója: RU C-DE.BL08.B.00682cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425KEMA-KEUR
Engedély azonosítója: 71-102890Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Csak hajlékony vezetők | 250 V | 17,5 A | 0,14 - 1,5 | |
Csak tömör vezetők | 250 V | 17,5 A | 0,14 - 2,5 |