TM-PTRV 4,QR:1-4 - Jelölő kapcsokhoz
0803464

Jelölő kapcsokhoz, Csík, fehér, feliratozva, szerelési mód: reteszelés, a következő kapocsszélességhez: 4 mm, Az egyes lapok száma: 8, szövegmező magassága: 9,2 mm, szövegmező szélessége: 2,4 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek