Géplámpák

Géplámpák

A robusztus géplámpák új mércét állítanak az ipari berendezések hatékony megvilágítása terén: LED-es technikával, vakításmentes fénnyel, különböző vezérlési lehetőségekkel, soros kapcsolással, valamint M12-es kábelezéssel. Az alkalmazásához illő, különböző védettségű LED-es géplámpákat talál Ön is a Phoenix Contact átfogó termékválasztékában.

Önnek nyújtott előnyök

  • A 24 V-os tápellátás megkönnyíti a karbantartást, és növeli a biztonságot
  • Rugalmas szerelhetőség a különböző kialakítások és tartozékok jóvoltából
  • Gyors installálás és kevesebb komponens az M12-es kábelezéssel
  • A hűtő- és kenőanyag-állóság révén szerszámgépekhez is alkalmazható
A 100-as osztály géplámpái működés közben

Kis helyigény, sok fény A 100-as osztály géplámpái

Sok gép egyre kompaktabb kivitelű, ezért kevés helyet kínál a szükséges világítás számára. A 100-as osztály IP54 védettségű PLD géplámpái a nagyon keskeny kialakításukkal tűnnek ki. Ezért helyszűke esetén is ideálisan integrálhatók a gépekbe.
A mellékelt lámpatartóban a lámpa elfordítható, ezért a világítást optimálisan lehet irányítani. Forgathatóságuk miatt ezek a lámpák a megvilágítandó felülettől kis és közepes távolságban különösen jó megvilágítást kínálnak. 195 és 895 mm közötti hosszméretben kaphatók. Átmérőjük 25 és 35 mm között változik.

  • Egyszerű szerelés szűkös helyeken is a keskeny kialakítás révén
  • Az elfordíthatóság célzott megvilágítást tesz lehetővé
  • Az ETL-engedély az észak-amerikai piacra is alkalmassá teszi
  • A dugaszolható csatlakozás miatt a vezetékhossz szabadon megválasztható, a szerelés egyszerű és gyors
A 200-as osztály géplámpái működés közben

Erős megvilágítás minden alkalmazáshoz A 200-as osztály géplámpái

A 200-as osztály LED-es géplámpái nagy fényerejükkel tűnnek ki. A 100-as osztály LED-es géplámpáival szemben ezek ideálisan alkalmasak akkor, ha a célfelülettől mért távolság közepes és nagy között van.
Mostoha környezetben van szüksége fényre? A lámpák erre az esetre is alkalmasak a nagy rezgés- és ütésállóságuknak, valamint a hűtő-kenőanyagokkal szembeni ellenálló képességüknek köszönhetően.
A 40 mm-es átmérőjű változatot ideális módon lehet az új gépekbe integrálni. A gép belső terét így helytakarékos módon és nagy hatásfokkal lehet megvilágítani.

  • A 4 mm-es biztonsági üveg a lehetséges mechanikai igénybevételt jelentő környezetekben való alkalmazást is lehetővé teszi
  • A Viton® tömítésnek köszönhetően nem érzékeny a hűtő- és kenőanyagokra
  • Magas hőmérsékleten, illetve nagy rezgési és lökési igénybevétel esetén is használható
  • Rugalmas szerelési lehetőségek, mivel mindkét szerelési változat (szögvas vagy tartó) elfordítható
  • Az ETL-engedély az észak-amerikai piacra is alkalmassá teszi