Elektronikai oldalvágó fogó, hegyes fej, döntött (21°), ferde levágás nélkül, nyitó rugóval
Elektronikai szerszám
A MICROFOX termékcsaládba tartozó elektronikai szerszámok fogókínálata alkalmas az elektronika és az elektromechanika valamennyi tevékenységi köréhez. A filigrán és precíz elektronikai szerszámok kiválóan teljesítenek akkor, ha nehezen hozzáférhető területeken, például nyomtatott áramköri lapokon elhelyezett alkatrészeken kell munkát végezni. Az érzékeny elektronikus alkatrészek védelmére a speciális fogantyúkkal ellátott ESD változatokat ajánljuk.
ESD elektronikai oldaltvágó, kerek fej, nyitórugóval, tükröződésmentesített és foszfátozott, kétkomponensű markolat, vágókapacitás: puha: 0,2 - 2,0 mm; középkemény: 1 mm átmérő
Elektronikai oldaltvágó, kerek fej, nyitórugóval, tükrösre polírozva és olajozva, kétkomponensű markolat, vágókapacitás: puha: 0,2 - 2,0 mm; középkemény: 1,2 mm; kemény: 0,5 mm átmérő
ESD elektronikai laposfogó, fogófelülete sima, nyitórugóval, tükröződésmentesített és foszfátozott, kétkomponensű markolat
Elektronikai oldalvágó fogó, hegyes fej, ferde levágás nélkül, nyitó rugóval, tükröződésmentes foszfátozott felület, lyukasztott kivitel
Elektronikai hegyescsőrű fogó, sima befogási felület, nyitó rugóval
Elektronikai hegyescsőrű fogó, 45°-ban döntött, sima befogási felület, nyitó rugóval
Elektronikai elölvágó fogó, ferde levágás nélkül, nyitó rugóval
Elektronikai kerekcsőrű fogó, sima befogási felület, nyitó rugóval
ESD elektronikai hegyes csőrű fogó, 45°-ban hajlítva, fogófelülete sima, nyitórugóval, tükröződésmentesített és foszfátozott, kétkomponensű markolat
Előnyei
- Az elektronikus alkatrészek védelme az elektrosztatikus kisülések ellen védett (ESD) kivitel segítségével
- Nagy precizitás: szűk tűrések a gyártásnál
- Hosszú élettartam a kiváló minőségű alkatrészek és nyersanyagok révén
- Mindent egy kézből a széleskörű termékkínálatnak köszönhetően
ESD elektronikai fogó
Védelem az elektronikai szerszámok elektromos feltöltődése ellen
Védje meg a nagyon érzékeny alkatrészeket az elektrosztatikus kisülések ellen (ESD). Az ESD elektronikai fogók különleges markolatai vezetőképes műanyagból készülnek. Ezek lassan és kontrollált módon levezetik az elektrosztatikus energiát.