Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

Kábeltömszelencék és kábelátvezetők

Kábelbevezető rendszerek és kábeltömszelencék

A kábeltömszelencék alkalmazása garantálja az egyes kábelek különösen megbízható és robusztus bevezetését a kapcsolószekrénybe. Több konfekcionált és konfekcionálatlan vezeték helytakarékos kábelátvezetéséhez a CES kábelátvezető rendszer ezenkívül áttekinthető és költségtakarékos megoldást kínál. Ön választhat a kombinálható modulok vagy a kábelátvezető lapok közül.

Önnek nyújtott előnyök

  • Helyet takarít meg a kapcsolószekrényben, mert a dugaszolható csatlakozás belülre kerül
  • Egyszerűen kezelhető: nincs szükség célszerszámra
  • Nagy biztonság a robusztus és olajálló kiviteleknek köszönhetően
  • Megbízható tömítés és húzó tehermentesítés
  • Széles körű termékkínálat – különféle alkalmazási esetekhez való kivitelek
CES kábelbevezető rendszer

A CES kábelbevezető rendszer konfigurátora

Állítsa össze egyedi kábelbevezető rendszerét a CES-konfigurátorral. Kombinálja nagy választékban kapható kerek vagy AS-Interface vezetékekhez való kábelátvezetőinket, és egészítse ki megoldását a megfelelő tartozékokkal.

Kábeltömszelencék

Kábeltömszelencék

Kábeltömszelencék

A kábeltömszelencék különösen megbízható és robusztus módját kínálják az egyes kábelek kapcsolószekrénybe történő bevezetésének. A bő termékválasztékhoz az anyagok és kivitelek széles skálája tartozik. A nagy húzásmentesítő erők, a biztonságos tömítés és a rezgésálló műanyag tömszelencék még szélsőséges körülmények között is megbízhatóságot garantálnak. Az Ex területre vagy EMC-kompatibilis használatra szánt változatokkal a Phoenix Contact számos alkalmazási helyzet követelményeinek megfelel.

Standard kábeltömszelencék
Ex kábeltömszelencék
EMC-kábeltömszelencék
Menetes kábeltömszelencék
Kábeltömszelence osztható tömítése
IP-védelmi vizsgálat a kábeltömszelencéken
Standard kábeltömszelencék

Szabványos kábeltömszelencéink poliamid és sárgaréz kivitelben kaphatók. A műanyag változatok különösen könnyen felszerelhetők és univerzálisan használhatók, míg a fém tömszelencékre a rendkívül nagy hőállóság jellemző. A termékkínálat részei a hagymarendszerű tömítőgyűrűs fél tömszelencék (tömszelence-csőcsonkos házakhoz), valamint a menetes házban használható teljes tömszelencék.

  • Poliamidból készült műanyag kábeltömszelencék beépített húzó tehermentesítéssel, IP68 védettséggel, metrikus, Pg vagy NPT menettel
  • Sárgarézből készült, nikkelezett kábeltömszelencék beépített húzó tehermentesítéssel, IP68/IP69K védettséggel, metrikus, Pg vagy NPT menettel

Ex kábeltömszelencék

Az Ex alkalmazásokhoz kifejlesztett tömszelencék különösen nagy biztonságot kínálnak a robbanásveszélyes területeken. A páncélozott és páncélozatlan kábelek megbízható üzemeltetéséhez a következő gyújtószikra-mentességi besorolású változatokat kínáljuk: nyomásálló tokozat („d“ típus), fokozott biztonság („e” típus) és gőzállóság („nR” típus). A kábeltömszelencékre megszereztük a nemzetközi szabványok (ATEX, IECEx, UL, GHOST) szerinti engedélyeket, valamint IP66/IP67 és IP68 védettséget nyújtanak.

  • Sárgaréz, „e” biztonsági típusú páncélozott kábelekhez, illetve „d”, „e” és „nR” biztonsági típusú páncélozatlan kábelekhez
  • Rozsdamentes acél, „d”, „e” és „nR” biztonsági típusú páncélozott és páncélozatlan kábelekhez
  • Hőre lágyuló elasztomerből (LSF) készült környezetbarát tömítések
  • Zárócsavarok és nyomáskiegyenlítés valamennyi változathoz

EMC-kábeltömszelencék

Árnyékolt vezetékekhez rugalmas árnyékoló érintkezőrugókkal ellátott, egyszerűen konfekcionálható, megbízható sárgaréz EMC-kábeltömszelencék kaphatók. A kiváló vezetőképességű lamellák megbízható, kis induktív és ohmos ellenállású összeköttetést tesznek lehetővé a vezeték árnyékolása és a csatlakozóház vagy a kapcsolószekrény-fal között.

  • Sárgarézből készült, nikkelezett EMC kábeltömszelencék beépített húzó tehermentesítéssel, IP68 védettséggel, metrikus vagy Pg menettel

Menetes kábeltömszelencék

Ezek a kábeltömszelencék M12-től M63-ig terjedő méretű metrikus menettel kaphatók. Továbbá PG és öntömítő NPT menetek is rendelkezésre állnak.

Kábeltömszelence osztható tömítése

A hasított vagy kétrészes tömítéssel ellátott kábeltömszelencék lehetővé teszik az előszerelt vezetékek egyszerű és tömített bevezetését.

IP-védelmi vizsgálat a kábeltömszelencéken

A kloroprénből készült tömítések és az NBR-ből készült O-gyűrűk IP68 (egyes esetekben IP69K) védelmi osztályúak, és lehetővé teszik az optimális tömítést a házon.

Kábelátvezető különböző kábelekkel és kapocssorral

Kábelátvezető különböző kábelekkel és kapocssorral

Moduláris kábelbevezető rendszer

A CES moduláris kábelbevezető rendszerrel a kábelek áttekinthetően és rendezetten vezethetők be a kapcsolószekrénybe. A rugalmasan kombinálható kábelátvezetők használatával a konfekcionált és konfekcionálatlan vezetékek gyorsan szerelhetők vagy cserélhetők. A kábelátvezető rendszer lehetővé teszi a DIN EN 50262 szerinti biztonságos tömítést és húzó tehermentesítést. A kábelátvezetők különböző formákban és átmérőkben kaphatók. Különösen robusztusak, ellenállnak a szélsőséges környezeti hatásoknak, és az IP54 védelmi osztály szerint megbízhatóan tömítenek.

A kábelbevezető rendszer tömítőkeretei
A kábelbevezető rendszer szerelése
A kábelbevezető rendszer kengyeles és csavaros reteszelése
A kábelbevezető rendszer átvezetői
A kábelbevezető rendszer robusztus kábelátvezetői
Ipari dugaszolható csatlakozók kábelbevezetése
A kábelbevezető rendszer tömítőkeretei

A megosztható tömítőkeretek lehetővé teszik az előszerelt vezetékek DIN EN 50262 szerinti biztonságos tömítését és húzó tehermentesítését. A dugaszolható csatlakozókat egyszerűen a fali kivágásokon keresztül lehet bevezetni.

A kábelbevezető rendszer szerelése

A CES tömítőkeretek közvetlenül az ipari dugaszolható csatlakozók standard falkivágására szerelhetők. Felpattintható keret a helyszíni szerelés leegyszerűsítéséhez.

A kábelbevezető rendszer kengyeles és csavaros reteszelése

Válasszon a csavaros vagy kengyeles reteszelésű, osztható tömítőkeretek között. A kengyeles reteszelés szerszám nélkül, így különösen egyszerűen és gyorsan, nehezen hozzáférhető helyeken is felszerelhető.

A kábelbevezető rendszer átvezetői

A hasított átvezetőkkel már konfekcionált kábelek is egyszerűen vezethetők és szerelhetők – utólag is. Rugalmasan méretre vágható kúpos átvezetések is kaphatók, amelyek különböző kábelátmérők IP65 védettségű tömítésére alkalmasak.

A kábelbevezető rendszer robusztus kábelátvezetői

A hőre lágyuló szürke műanyag átvezetők az UL 94 V0 szabvány szerinti alacsony éghetőségükkel tűnnek ki, illetve sav- és lúgállóak. Az NBR-ből készült fekete gumi átvezetők ellenállnak az üzemanyagoknak, olajoknak és zsíroknak, és alacsony hőmérsékleten is megőrzik rugalmasságukat.

Ipari dugaszolható csatlakozók kábelbevezetése

A 35 mm-es standard Rittal kivágások 51 mm-re történő felbővítésével a négyszögletes HEAVYCON ipari dugaszolható csatlakozók is átvezethetők a szerelőfalakon, és tömíthetők.

Kábelátvezető lapok a kapcsolószekrény-falhoz

Kábelátvezető lapok a kapcsolószekrény-falhoz

Kábelátvezető lapok konfekcionálatlan kábelekhez

A CES Multigates rendszer fémmel erősített lapokat tartalmaz a kábelátvezetéshez. A kábelátvezető lapok számos lehetőséget kínálnak a vezetékek nagyon sűrű nyalábban történő átvezetésére a kapcsolószekrény falán. A CES Multigates használatával akár 37 konfekcionálatlan kábelt lehet egyetlen elemen keresztül, strukturáltan a kapcsolószekrénybe vezetni. A kábelátvezető lapok kültéri alkalmazásokhoz is használhatók.

A CES Multigates kábelátvezetők vágása
Multigate kettős membrántömítés
Hely megtakarítása a CES Multigates révén
CES Multigates a kapcsolódobozon
A CES Mulitgates rugalmas használata
Multigates a szélsőséges környezetekhez
A CES Multigates kábelátvezetők vágása

A nem szerelt kábelek kapcsolószekrénybe történő bevezetéséhez elegendő a CES Multigates kábelátvezetőket a megfelelő átmérőre vágni.

Multigate kettős membrántömítés

A kettős membrántömítés IP66/67 védettségig védi a berendezést. A fémmel megerősített lapok kültéri alkalmazásokban is megbízhatóan tömítenek.

Hely megtakarítása a CES Multigates révén

A CES Multigates helytakarékos átvezetést kínál max. 37 kábel számára egyetlen lapon keresztül. A nyílások strukturáltan vannak elhelyezve, ezáltal lehetővé teszik a rendezett kábelbevezetést.

CES Multigates a kapcsolódobozon

A CES Multigates nagyfokú rugalmasságot tesz lehetővé, mivel 5 és 60 mm közötti átmérőjű kábelekhez használható, és így az alkalmazások széles körét lefedi.

A CES Mulitgates rugalmas használata

Egy modullappal kombinálva a CES Multigates nemcsak a kapcsolószekrény-falba, hanem a kapcsolószekrény aljára is felszerelhető.

Multigates a szélsőséges környezetekhez

A lapok lángállók (UL 94 szerinti V0 éghetőségi osztály), olajállók (fekete anyag) és -40 °C ... +100 °C hőmérséklet között használhatók.

Termékbrosúra
Kapcsolószekrény-tartozékok

Fedezze fel a termékbrosúrában a kapcsolószekrények tartozékainak termékválasztékát. A tartozékokkal gondoskodni lehet a védelemről és a rendről a kapcsolószekrényben és annak környezetében. Ezenkívül az egyszerű karbantartást, szervizelést és diagnosztikát csatlakozóaljzatok és a szervizinterfészek is segítik.

A brosúra letöltése
Kapcsolószekrény különböző kapcsolószekrény-tartozékokkal