Bontókapocs, névleges feszültség: 24 V, névleges áram: 41 A, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 6 mm2, keresztmetszet: 0,5 mm2 - 10 mm2, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, szín: szürke
Bontókapcsok és késes bontókapcsok
Különösen a vizsgálati és méréstechnikában különféle sorkapcsokat lehet alkalmazni, amelyekkel az áramköröket egyszerűen, manuálisan lehet bontani. A Phoenix Contact késes bontókapcsai egyszerűen, karos bontókéssel működtethetők. A bontó alapkapcsok szabványos bontózónát kínálnak az alkatrészdugasz, a biztosítós dugasz, a bontódugasz vagy átvezető dugaszcsatlakozó befogadására.
Késes bontókapocs, névleges feszültség: 400 V, névleges áram: 20 A, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 4 mm2, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke
Késes bontókapocs, névleges feszültség: 400 V, névleges áram: 20 A, Tartós termikus áram Ith: 20 A, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 4 mm2, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke
Késes bontókapocs, névleges feszültség: 400 V, névleges áram: 20 A, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 4 mm2, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke
Késes bontókapocs, névleges feszültség: 400 V, névleges áram: 20 A, csatlakozási mód: Húzó rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, keresztmetszet: 0,08 mm2 - 4 mm2, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: kék
Késes bontókapocs, névleges feszültség: 500 V, Tartós termikus áram Ith: 20 A, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 4 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 6 mm2, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke
Bontókapocs, Az összes csatlakoztatott vezető összegárama nem haladhatja meg a maximális terhelőáramot.
Az áramot és a feszültséget az alkalmazott dugasz határozza meg., névleges feszültség: 500 V, Tartós termikus áram Ith: 20 A, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 6 mm2, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke
Bontókapocs, névleges feszültség: 1000 V, névleges áram: 41 A, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 6 mm2, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 10 mm2 , szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, szín: szürke
Késes bontókapocs, vizsgálóaljzat csavarokkal, vizsgálódugaszok befogadására, névleges feszültség: 400 V, névleges áram: 16 A, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 4 mm2, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, szín: szürke
Késes bontókapocs, névleges feszültség: 400 V, névleges áram: 20 A, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 4 mm2, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: kék
Előnyök
- Az áramkörök könnyű bontása emelőkaros bontókéssel, bontódugasszal vagy elforgatható érintkezővel
- Kényelmes árammérés a bontóhely előtti és mögötti vizsgálati lehetőségnek köszönhetően
- Biztonságos kezelhetőség, mivel a bontókar a véghelyzetekben reteszelhető
- A bontóhely a színes kiemelés révén egyértelműen beazonosítható
- A bontóelem, a biztosítódugasz, az alkatrészdugasz és az átvezető dugaszcsatlakozó egyedileg beszerelhető
Új termékek
Késes bontókapocs
Késes bontókapocs
A késes bontókapcsos sorkapcsokban elveszíthetetlen, kihajtható emelőkaros bontókések vannak. A késeket normál csavarhúzóval lehet kezelni, az áramköröket pl. vizsgálat céljából gyorsan bontani és zárni lehet. Annak érdekében, hogy a vizsgálatokat csatlakoztatott vezetőkkel lehessen végezni, a csatlakozási pontokban vizsgálóleágazások vannak. Hogy a bontókéseket ne lehessen véletlenül működtetni, azok az egyértelműen felismerhető véghelyzetekben reteszelve vannak. A emelőkaros bontókések működtetésének teljes megakadályozása érdekében opcionális kapcsolástiltások kaphatók.
Bontókapcsok és bontódugaszok
Bontókapcsok
A bontókapcsok a legtöbb esetben átvezető, többvezetős vagy többemeletes sorkapcsok, beépített bontózónával. A bontózónák szabványosak, és egy sor funkciódugasz befogadására alkalmasak. A funkciódugaszokkal különféle funkciómodulokat lehet létrehozni. A biztosítódugasz használatával a bontó alapkapocsból biztosítós sorkapocs válik. Az alkatrészdugasz használatával a sorkapocs funkció sorkapocsként használható. Az átvezető dugaszcsatlakozók és az átvezetőzárak használatával az alapkapcsot átvezető kapoccsá, vagy átvezetés nélküli sorkapoccsá lehet alakítani. A beépíthető bontódugaszok pedig, a késes bontókapocs emelőkaros bontókéseihez hasonlóan, gyors váltást tesznek lehetővé a két kapcsolási állapot között. Ez az egyszerű váltás lehetővé teszi pl. az egyes áramkörök gyors mérését. Ezáltal a leválasztó alapkapocs a behelyezhető dugaszokkal a kapcsolószekrény legsokoldalúbban változtatható sorkapcsává tehető.
Hatékony tervezés a PROJECT complete segítségével
Hatékony tervezés a PROJECT complete segítségével
Intuitív tervezés, intelligens funkciók és egyénivé tehető felhasználói felület: a PROJECT complete tervező- és jelölőszoftver innovatív megoldás a kapocssorok egyszerű tervezésére és a hozzájuk tartozó jelölések bonyodalmak nélküli előállítására.
Az adatok elektromos tervezésből való átvételétől a kész termék leszállításáig a szoftver egyedi és kényelmes módon kíséri az Ön folyamatait.
A sorkapcsok termékbrosúrája
Letöltések
Szeretne információs anyagokat kapni bontókapcsainkról és késes bontókapcsainkról? A következőkben talál termékbrosúrákat a sorkapcsokra vonatkozóan, valamint egy másik brosúrát a sorkapcsok minőség-ellenőrzési vizsgálatairól.