GTF 76/ 48 - Bontókapocs
3121025

Bontókapocs, névleges feszültség: 24 V, névleges áram: 41 A, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 6 mm2, keresztmetszet: 0,5 mm2 - 10 mm2, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, szín: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A bontócsúszka nyitása után („off” állásban) a piros lámpa vezérlőköri földzárlatot jelez
Zárt bontócsúszka („on” kapcsolóállás) esetén a sárga lámpa a földelt normál üzemállapotot jelzi