Logikai modulok − rendkívül kompakt vezérlés és kapcsolás

Programozható logikai modulok / vezérlő relék

A logikai modulok (vezérlő reléknek is nevezik) piacán a PLC logic az első olyan logikai relérendszer, amely a logikai, az interfész- és a terepi csatlakozási szintet egyetlen megoldásban egyesíti. Így Ön az I/O jeleket egyetlen kisméretű rendszerrel kapcsolhatja és vezérelheti. Kombinálja igénye szerint a logikai modult a hozzáillő relé- és analóg modulokkal. A moduláris felépítés sokféle alkalmazási lehetőséget tesz lehetővé.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1452919
PLC-V8C/PT-24DC/RS485 - Vezérlő
PLC-V8C/PT-24DC/RS485 - Vezérlő
1452919

PLC logic alapmodul RS-485 csatlakozóval a Modbus/RTU kommunikációhoz, 16 I/O-val, dugaszolható 8 digitális vagy analóg PLC-INTERFACE kapoccsal, 48 I/O-ra bővíthető, valós idejű óra, mikro USB-aljzat, csatlakozó külső tárolóegységhez és Bluetooth-adapterhez, direkt rugós csatlakozás

Go to Product Detail Page for item 2907446
PLC-V8C/PT-24DC/BM2 - Vezérlő
PLC-V8C/PT-24DC/BM2 - Vezérlő
2907446

PLC logic alapmodul, 2. generáció, 16 I/O-val, dugaszolható nyolc digitális vagy analóg PLC-INTERFACE kapoccsal, 48 I/O-ra bővíthető, valós idejű óra, mikro USB-aljzat, csatlakozó külső tárolóegységhez és Bluetooth-adapterhez, direkt rugós csatlakozás

Go to Product Detail Page for item 2906917
PLC-APT-UI-IN - Analóg modul
PLC-APT-UI-IN - Analóg modul
2906917

Analóg bemeneti modul a PLC logic logikai modulokhoz (csak 2. generációs), 1 csatornás, jeltípus (4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA, 0 V ... 10 V, 2 V ... 10 V) DIP kapcsolóval konfigurálható, direkt rugós csatlakozás

Go to Product Detail Page for item 2907443
PLC-V8C/PT-24DC/SAM2 - Vezérlő
PLC-V8C/PT-24DC/SAM2 - Vezérlő
2907443

PLC logic önálló modul, 2. generáció, 16 I/O-val, dugaszolható nyolc digitális vagy analóg PLC-INTERFACE kapoccsal, nem bővíthető, valós idejű óra, mikro USB-aljzat, csatlakozó külső tárolóegységhez és Bluetooth-adapterhez, direkt rugós csatlakozás

Logikai modulok: a rendszer áttekintése

Logikai modulok: a logikai relérendszer összetevői

Logikai modulok: a logikai relérendszer összetevői

A különböző modulok választéka lehetővé teszi a rendszer rugalmas bővítését. Így az alapmodul mellett bővítőmodulok is rendelkezésre állnak az összetettebb feladatokhoz. Minden logikai modulhoz nyolc PLC-INTERFACE kapcsot lehet szabadon kiválasztani. Max. 48 I/O jelet lehet érzékelni és kapcsolni egy alapmodullal és két bővítőmodullal.

1. Alapmodul
A PLC logic a mindössze 50 mm-es beépítési szélességű alapmodul segítségével 16 I/O jelet dolgoz fel.

2. Bővítőmodulok
Az alap- és a bővítőmodul közötti kapcsolatot szerszám nélkül lehet létrehozni a beépített dugaszolható csatlakozók segítségével.

3. Tárolóegység
A programok mentése vagy egyszerű átvitele más készülékekre.

4. Relé- és analóg modulok
A relé- és analóg modulokat tartalmazó moduláris felépítés csatornaspecifikus beültetést tesz lehetővé.

5. PLC logic alkalmazás
Egyszerű és gyors paraméterillesztések és monitoring az iOS és Android alatt futó alkalmazással. Az alkalmazás és a hozzá tartozó Bluetooth-adapter segítségével gyorsan és vezeték nélkül hozzáférhet a folyamatadatokhoz.

A vezérlőrelék előnyei

  • Nagyfokú rendelkezésre állás a dugaszolható kapcsolóelemek révén
  • Rugalmas kombinálhatóság: szerelje fel az összes csatornát egyedileg bemenetként vagy kimenetként relé- vagy analóg modulokkal az alkalmazás követelményei szerint
  • Hatékony vezetékezés a direkt rugós csatlakozástechnikával és a szenzor- ill. aktorvezetékezéshez való speciális változatokkal
  • A projektek egyszerűen megvalósíthatók az intuitív szoftver segítségével
  • Vezeték néküli irányítás és felügyelet a Bluetooth-adapter és a PLC logic alkalmazás révén
  • A programozható logikai relérendszer a COMPLETE line rendszer része