Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

Lézeres feliratozás

Lézerjelölő

A TOPMARK NEO új mércét állít a lézeres feiratozás terén. A feliratozó rendszer a lehető legrövidebb idő alatt állítja elő a legszigorúbb követelményeknek megfelelő feliratokat. A TOPMARK NEO több, mint 650 különböző anyagra képes nyomtatni, és ezzel átfogó anyagválasztékot kínál a sorkapcsok, vezetők és kábelek, valamint készülékek jelöléséhez. A készülék átfogó előismeretek nélkül is könnyen kezelhető.

Az Ön előnyei

  • Egyszerű kezelés a software-on-board, illetve a jelölőfájlok, sőt képadatok közvetlen importálása révén
  • A hibák megelőzése az automatikus anyagfelismerésnek és az előre beállított lézerparamétereknek köszönhetően
  • Rövid átfutási idők a nagy feliratozási sebesség, valamint az anyagok le- és felrakási funkciója révén
  • Minden alkalmazáshoz a megfelelő lézeres feliratozás a széles anyagválasztéknak köszönhetően
  • Ismert menüvezetés az ergonomikusan kialakított képernyőn az összes Phoenix Contact nyomtatórendszer egységes szoftvere révén

A TOPMARK NEO segítségével a legmagasabb igényeknek megfelelő lézeres feliratozásokat lehet létrehozni. A felhasználóbarát érintőképernyőn keresztül a lézert intuitív módon és gyorsan lehet kezelni − speciális szakismeretek nélkül is. Így a legkülönbözőbb anyagokat lehet feldolgozni az Ön alkalmazásának rugalmas jelöléseihez.

TOPMARK NEO lézeres feliratozás

Az eredmények ellenőrzése a TOPMARK NEO lézerjelölővel készített lézeres feliratozás után

Lézeres feliratozás a legmagasabb igények szerint

Egyedülálló anyagkezelése és a PROJECT complete tervező- és jelölőszoftverbe való integráltsága révén a TOPMARK NEO a maga 250 címke/perc nyomtatási sebességével a leggyorsabb asztali lézeres jelölő a kategóriájában.

  • Impulzusüzemű itterbium optikai szálas lézertechnológián alapul
  • Sokoldalú anyagválaszték, például alumínium, acél, műanyag és fóliák
  • A közvetlen lézeres jelölés lényege: nem kell tinta, festékszalag vagy festékpor
  • Tartós feliratozás gravírozással, színváltoztatással vagy karbonizálással
  • Kiváló minőség: alkalmas vonalkódokhoz, 500 dpi felbontás

Több mint 650 rozsdamentes acél, alumínium, ABS, poliakril és polikarbonát anyagú jelölő áll a TOPMARK NEO rendelkezésére.

A rozsdamentes acél anyagok feliratozására két lehetőség van:

  • Az anyageltávolításnál a lézer belegravírozza a felületbe a jelölést.
  • A színváltoztatásos jelölésnél a cél az elszíneződés elérése úgy, hogy az anyag felülete sík marad.

A karbonizálás hatására az anyag színe sötétebbé válik. Ez az eljárás világos színű műanyagoknál alkalmazható.