LS-WMTB-V4A (29X8) - Kábeljelölő
0831516

Kábeljelölő, Rozsdamentes acél címke, ezüstszínű, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: TOPMARK NEO, TOPMARK lézer, szerelési mód: Kábelkötözővel szerelhető, kábelátmérő: > 2,9 mm, Az egyes lapok száma: 36, szövegmező magassága: 8 mm, szövegmező szélessége: 29 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Rozsdamentes acélból készült kábeljelölés, kábelkötegelővel történő szereléshez
Könnyen tisztítható és tartós, szigorú higiéniai követelményeknek is megfelelő jelölés
Nagy korrózió-, sav- és hőmérsékletállóság
> 2,9 mm átmérőjű vezetők és kábelek nagy felületű feliratozására alkalmas