ZDIK 1,5-LA 24GN/O-M - Átvezető sorkapocs
3006483

Átvezető sorkapocs, névleges feszültség: 250 V, névleges áram: 17,5 A, csatlakozási mód: Húzó rugós csatlakozás, 1. és 2. szint jobb oldali csatlakozó, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, csatlakozási mód: Húzó rugós csatlakozás, 3. szint, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke

Termékrészletek







Kompatibilis termékek