PSR-MS45-1NO-1DO-24DC-SC - Biztonsági relék
2904955

Biztonsági relék vészleállításhoz és biztonsági ajtókhoz SIL 3, Kat. 4, PL e szintig, 1- vagy 2-csatornás üzem, manuális, felügyelt indítás, 1 engedélyező áramút, USS = 24 V DC, szilárd csavaros kapocs

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Cat. 4/PL e az EN ISO 13849-1 szabvány szerint, SIL 3 az EN IEC 62061 szabvány szerint
Keskeny készülékház: szélessége csupán 6,8 mm
2 csatornás vezérlés
1 engedélyező áramút, 1 digitális jelzőkimenet
Manuális, felügyelt aktiválás