AXL E EC DI8 DO4 2A M12 6M - Decentralizált I/O modul
2701529

Axioline E, Digitális bemeneti/kimeneti készülék, EtherCAT®, M12-es dugaszolható csatlakozó, Digitális bemenetek: 8, 24 V DC, csatlakozástechnika: 4 vezetékes, Digitális kimenetek: 4, 24 V DC, csatlakozástechnika: 3 vezetékes, Fém tokozat, védettség: IP65/IP67

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Csatlakoztatás EtherCAT® hálózathoz M12 dugaszcsatlakozókkal („D” kódolású)
Átviteli sebesség: 100 Mbit/s
Digitális szenzorok és aktorok csatlakoztatása M12 dugaszcsatlakozókkal ("A" kódolású)
Diagnosztikai és állapotjelzések
A szenzortáplálás rövidzár és túlterhelés elleni védelme
IP65/67 védettség