ELR W3- 24DC/500AC- 2
-
Elektronikus irányváltó mágneskapcsoló
2297293
3 fázisú elektronikus irányváltó mágneskapcsoló 24 V DC bemenettel, 2 A kimenő áram, nullfeszültség kioldó, opcionálisan hőbiztosítással
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Opcionális termobiztosító
Stabil és rövid kapcsolási idők
Zajtalan és kopásmentes kapcsolás
Hosszú élettartam
Beépített védőkapcsolás
Beépített reteszelés- és terheléskábelezés
Magas kapcsolási frekvencia