SACB- 4/3-L-M12-M8 HD
-
Elosztódoboz
1197405
Elosztódoboz, alkalmazás: Standard, csatlakozási mód: M8 aljzat Fém, dugaszhelyek száma: 4, pólusszám: 3, kódolás: A, dugaszhely kiosztása: egyes, állapotjelző: igen, PNP; gerincvezeték-csatlakozás: M12 csatlakozás 90°, árnyékolás: nincs
Termékrészletek
Szerelési útmutató | FIGYELEM: a vezetékek lefektetésekor ügyeljen a megengedett hajlítási sugarakra, mivel a túl nagy hajlítóerők veszélyeztetik a védettséget. Mentesítse a dugaszolható csatlakozókat a mechanikai terhelésektől, pl. kábelkötözőkkel. |
Alkalmazási útmutató | A nem használt csatlakozóhelyeket az üzembe helyezés előtt le kell zárni. Az erre szolgáló lezáró elemek a „Tartozékok” alatt találhatók. |
Terméktípus | Elosztódoboz |
Alkalmazás | Standard |
Pólusszám | 3 |
A dugaszhelyek száma | 4 |
Kódolás | A |
LED | igen |
Helyi diagnosztika | |
Felügyelt funkció | Tápfeszültség modulonként |
vizuális megjelenítés | LED zöld |
Üzemi feszültség legfeljebb Umax | 30 V DC |
Helyi diagnosztika | Tápfeszültség modulonként LED zöld |
Diagnosztikai és állapotjelző I/O sárga LED | |
UN névleges feszültség | 24 V DC |
Méretezési áram összesen | 4 A |
Maximális áramterhelhetőség áganként | 2 A |
Áramterhelhetőség dugaszhelyenként | 2 A |
Vezetékcsatlakozás | |
Szenzor / aktor csatlakozási mód | M8 aljzat |
Senzor/aktor kábel dugaszolási helyének meghúzási nyomatéka | 0,2 Nm |
Dugaszolható csatlakozású gerinckábel meghúzási nyomatéka | 0,4 Nm |
Készülékház-rögzítéshez való szerelőcsavar meghúzási nyomatéka | 0,8 Nm |
Csatlakozókiosztás | |
Dugaszhely/pólus = érszín vagy csatlakozás | 1 / 4 (A) = 1 |
2 / 4 (A) = 2 | |
3 / 4 (A) = 3 | |
4 / 4 (A) = 4 | |
1-4 / 1 (+ 24 V) = 5 | |
1-4 / 3 (0 V) = 7 |
Állapotjelzéssel | igen |
Méretrajz |
|
Szélesség | 30 mm |
Magasság | 23,6 mm |
Hossz | 85,5 mm |
Anyag Menetes hüvely | Cu ötvözet |
Anyag Készülékház | PBT |
Anyag Kiöntőmassza | PUR |
Tömítés anyaga O-gyűrű | FKM |
Érintkező anyaga | CuZn |
Érintkezőfelület anyaga | Ni/Au |
Érintkezőtartó anyaga | PBT |
Gerincvezeték-oldali érintkező anyaga | Cu-ötvözet |
Gerincvezeték-oldali érintkezőfelület anyaga | aranyozott |
Csatlakozási mód | M12 csatlakozás |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP67 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 80 °C |
M12 | |
Szabványmegnevezés | M12-csatlakozó |
Szabványok / rendelkezések | IEC 61076-2-101 |
M8 | |
Szabványmegnevezés | M8 csatlakozó |
Szabványok / rendelkezések | IEC 61076-2-104 |
Cikkszám | 1197405 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | AF3BCB |
Termékkulcs | AF3BCB |
GTIN | 4063151256265 |
Tömeg/db (csomagolással) | 81,8 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 80 g |
Vámtarifaszám | 85444290 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440111 |
ECLASS-15.0 | 27440111 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003558 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
SAC-6P-M12FR-PURMC/ - Gerinckábel 1520987
-
SAC-6P- 5,0-PURMC/M12FR - Gerinckábel 1407820
-
SAC-6P-10,0-PURMC/M12FR - Gerinckábel 1407821
-
UCT-TM 6 - Jelölő kapcsokhoz 0828736
-
PROT-M12 FS - Zárósapka 1560251
-
PROT-M8 - Zárócsavar 1682540
-
TSD 04 SAC - Nyomaték-csavarhúzó 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Nyomaték-csavarhúzó 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapter-betét 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Szerszám 1208432
-
TSD 02 SAC - Nyomaték-csavarhúzó 1208487
-
SAC BIT M8-D10 - Szerszám 1208461
-
SACC BIT M8-D12 - Szerszám 1208474
Az Ön előnyei
A kiöntött háznak és magas védelmi fokozatnak köszönhetően biztonságos a terepen
Kényelmes: nagyobb rendelkezésre állás a gyors és egyszerű hiba-meghatározásnak köszönhetően
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51