EMG 10-OV- 12DC/24DC/1
-
Elektronický reléový modul
2944216
Výkonové elektronické relé, se světelnou indikací a ochranným zapojením ve vstupním a výstupním obvodu, vstup: 12 V DC, výstup: 5-36 V DC/maximálně 1 A
Detaily výrobku
| Omezení užívání | |
| Poznámka EMC | EMC: produkt třídy A, viz prohlášení výrobců v sekci Download |
| aplikace | Výstupní funkce |
| Provozní režim | 100 % ED |
| Izolační vlastnosti | |
| Izolace | Základní izolace |
| Stav údržby dat | |
| Datum poslední údržby dat | 08.12.2025 |
| Zkušební napětí (Vstup/výstup) | 3,5 kV AC (Vstup/výstup) |
| Vstupní jmenovité napětí UN | 12 V DC |
| Rozsah vstupního napětí vztažený na UN | 0,9 ... 1,1 |
| Rozsah vstupního napětí | 10,8 V DC ... 13,2 V DC |
| Práh sepnutí signál „0“ vztažený na UN | ≤ 0,33 |
| Práh sepnutí signál „1“ vztažený na UN | ≥ 0,9 |
| Typický vstupní proud při UN | 4 mA |
| Doba sepnutí typická | 0,1 ms |
| Typická doba odpojení | 0,2 ms |
| Ukazatel stavu | LED (žlutá) |
| Ochranné spínání | Ochrana proti přepólování; dioda na ochranu proti přepólování |
| Přenosová frekvence | 500 Hz |
| Provedení kontaktů | 1 spínací kontakt |
| Typ digitálního výstupu | elektronicky |
| Výstupní jmenovité napětí | 24 V DC |
| rozsah výstupního napětí | 5 V DC ... 36 V DC |
| Mezní trvalý proud | 1 A (viz křivka snížení výkonu) |
| Rázový proud | 2 A (t = 1 s) |
| Hraniční hradicí napětí | 45 V DC (závěrné napětí kolektor-emitor) |
| Pokles napětí při max. mezním trvalém proudu | ≤ 1 V |
| Výstupní obvod | 2-vodič bez ukostření |
| Ochranné spínání | Ochrana proti přepólování; dioda na ochranu proti přepólování |
| Vstupní strana | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Závit šroubu | M3 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 12 |
| Výstupní strana | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Závit šroubu | M3 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 12 |
| Šířka | 10 mm |
| Výška | 75 mm |
| Hloubka | 102 mm |
| Barva | zelená (RAL 6021) |
| Třída hořlavosti dle UL 94 | V0 |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 50 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -20 °C ... 70 °C |
| Normy/předpisy | IEC 60664 |
| EN 50178 |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní pokyny | možnost řazení bez odstupu |
| Montážní poloha | libovolně |
| Objednací číslo | 2944216 |
| Ks/bal. | 10 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DK6 |
| Kód výrobku | DK61C1 |
| GTIN | 4017918081515 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 38,35 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 38,35 g |
| Číslo celní sazby | 85364190 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 |
| ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001504 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c), 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (č. CAS: Nerelevantní) |
| Lead (č. CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | 5d73672a-2966-4b56-83d6-d53e98736a1b |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno