EMG 10-OV- 5DC/24DC/1
-
Elektronický reléový modul
2944203
Výkonové elektronické relé, se světelnou indikací a ochranným zapojením ve vstupním a výstupním obvodu, vstup: 5 V DC, výstup: 5-36 V DC/maximálně 1 A
Detaily výrobku
Omezení užívání | |
Poznámka EMC | EMC: produkt třídy A, viz prohlášení výrobců v sekci Download |
Typ produktu | Elektronický reléový modul |
aplikace | Výstupní funkce |
Provozní režim | 100 % ED |
Izolační vlastnosti | |
Izolace | Základní izolace |
Stav údržby dat | |
Datum poslední údržby dat | 15.09.2025 |
Zkušební napětí (Vstup/výstup) | 3,5 kV AC (Vstup/výstup) |
Vstupní jmenovité napětí UN | 5 V DC |
Rozsah vstupního napětí vztažený na UN | 0,9 ... 1,1 |
Rozsah vstupního napětí | 4,5 V DC ... 5,5 V DC |
Práh sepnutí signál „0“ vztažený na UN | ≤ 0,6 |
Práh sepnutí signál „1“ vztažený na UN | ≥ 0,9 |
Typický vstupní proud při UN | 4,2 mA |
Doba sepnutí typická | 0,1 ms |
Typická doba odpojení | 0,2 ms |
Ukazatel stavu | LED (žlutá) |
Ochranné spínání | Ochrana proti přepólování; dioda na ochranu proti přepólování |
Přenosová frekvence | 500 Hz |
Provedení kontaktů | 1 spínací kontakt |
Typ digitálního výstupu | elektronicky |
Výstupní jmenovité napětí | 24 V DC |
rozsah výstupního napětí | 5 V DC ... 36 V DC |
Mezní trvalý proud | 1 A (viz křivka snížení výkonu) |
Rázový proud | 2 A (t = 1 s) |
Hraniční hradicí napětí | 45 V DC (závěrné napětí kolektor-emitor) |
Pokles napětí při max. mezním trvalém proudu | ≤ 1 V |
Výstupní obvod | 2-vodič bez ukostření |
Ochranné spínání | Ochrana proti přepólování; dioda na ochranu proti přepólování |
Vstupní strana | |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Délka odizolování | 8 mm |
Závit šroubu | M3 |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 24 ... 12 |
Výstupní strana | |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Délka odizolování | 8 mm |
Závit šroubu | M3 |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 24 ... 12 |
Šířka | 10 mm |
Výška | 75 mm |
Hloubka | 102 mm |
Barva | zelená (RAL 6021) |
Třída hořlavosti dle UL 94 | V0 |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP20 |
Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 50 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -20 °C ... 70 °C |
Normy/předpisy | IEC 60664 |
EN 50178 |
Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
Montážní pokyny | možnost řazení bez odstupu |
Montážní poloha | libovolně |
Objednací číslo | 2944203 |
Ks/bal. | 10 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | DK6 |
Kód výrobku | DK61C1 |
GTIN | 4017918081508 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 37,78 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 39,46 g |
Číslo celní sazby | 85364190 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c), 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (č. CAS: Nerelevantní) |
Lead (č. CAS: 7439-92-1) | |
SCIP | 99923bb1-7eb7-4979-88fc-7e32245ed2b6 |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno