快速连接插头

快速连接插头

操作方便的连接

轻巧、操作简便且带有护罩——快速连接插头确保在工业环境中实现清晰布线。

返回至 安装技术

类别

搜索范围 快速连接插头

显示该分类下的所有产品

无需任何焊接或压接工具,就能在现场条件下快速连接D-SUB插头,这种理念已经深入人心。用户可以选择螺钉、弹簧和快速免剥线连接。具有不同的电缆馈入角度和各种针位数的型号,完善了产品的范围。

优势

  • 连接方便,易于安装
  • 金属壳体,电磁兼容性高
  • 可反向接线装置,为35种型号的电缆提供灵活的电缆馈入口
  • 产品种类齐全:提供具有不同针位数和电缆馈入角度的型号

适合所有PROFIBUS设备的快速连接

90° PROFIBUS插拔式连接器  

90° PROFIBUS插拔式连接器

我们专门针对PROFIBUS系统设计了各种型号的快速连接插头。利用这些插头,能够快速方便地连接总线进线和出线。产品包括适合不同PROFIBUS应用的快速连接插头:

  • 35°和90°的斜向电缆馈入口
  • 轴向电缆馈入口
  • 附加编程接口
  • 内置可切换的终端电阻

插头带有大量成股铜导线,适用于PROFIBUS电缆。所有型号的连接器都有内置终端电阻。通过滑动开关可从外侧激活终端电阻。

满足各种要求的通用插头

SUBCON系列快速连接插头  

SUBCON系列快速连接插头

采用SUBCON系列通用插头,无需拘泥于一个系统,从而保持灵活。用户还能使用内部开发、操作简便的协议连接件,无需使用焊接和压接。

菲尼克斯电气提供带有9个、15个或25个插针的型号,适合所有常规接口,例如RS-232/RS-422/RS-485、TTY等等。

轻松实现达到防护等级的安全连接

M12-Schnellanschluss-Stecker für PROFIBUS und CANopen  

带有D-SUB和M12现场总线插头,在室内和户外环境之间发挥接口作用。

用于PROFIBUS和CANopen的现场总线插头适用于IP20模块的D-SUB连接件,和适合常用的IP65模块的M12连接器组合使用。

M12快速连接插头提供各种电缆馈入口,用途十分广泛。完全成型的新壳体以相对较轻的重量,提供有效的机械保护。适用于存在强烈振动的环境,不影响任何贵重模块。

使用SPEEDCON M12连接件,只需转动一下,就能实现无差错连接。采用这种方式可以非常快速地安装预制元件。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100