EtherNet/IP™

开放网络

开放式网络

将办公和工业网络相连接,您就可以随时随地访问设备数据。

返回至 智能联网使用不同协议的产品

类别

搜索范围 EtherNet/IP™

显示该分类下的所有产品

您想通过常用的网络协议来控制自动化系统吗?EtherNet/IP™(工业以太网协议)就是一种开放的工业现场总线标准,由ODVA(开放DeviceNet™厂商协会)开发和负责维护。此外,EtherNet/IP™产品还符合IEC 61158系列国际标准的规定。

优势

  • 采用统一的以太网标准,在办公和工业网络之间实现一致的数据通信
  • 采用常用的DHCP和BootP以太网协议,地址分配更轻松
  • EtherNet/IP™设备上配置了网络服务器,启动更快速,诊断更方便

EtherNet/IP™:开放且应用广泛的现场总线系统

EtherNet/IP™设备  

EtherNet/IP™:开放且应用广泛的现场总线系统

EtherNet/IP™是一种开放并且应用广泛的现场总线系统,利用它,在传统的以太网网络中即可实现CIP(通用工业协议)。

这意味着:

  • 确保与之前使用的以太网硬件兼容。
  • 采用以太网和TCP/IP及UDP/IP通信协议,即通过互联网,就能访问全部设备数据。
  • EtherNet/IP™的数据传输速度高达10/100 Mbps(也可以是速度总和),适用于传输大量数据。
  • 数据传输支持周期性和非周期性两种方式。
  • EtherNet/IP™设备采用生产者/消费者通信模式

EtherNet/IP™:应用广泛的I/O元件

Inline站的个性化组装  

适用于EtherNet/IP™的各种I/O设备

模块化设计
利用我们为EtherNet/IP™开发的总线耦合器,可以在控制柜或现场直接运行模块化I/O站。从结构上看,现场总线耦合器在EtherNet/IP™网络中是从站设备,而在本地总线中是主站设备。
灵活性强:使用Inline自动化系统可实现高柔和系统设计。可根据需求设计每个I/O,同时节省控制柜内的空间。
现场模块化:Fieldline系列的I/O设备在现场安装十分灵活。 设备功能强大,而且可以根据具体应用需求进行定制。

整体式设计
坚固耐用:适用于EtherNet/IP™的Axioline E系列设备采用不同材质的外壳,功能齐全,提供丰富的个性化解决方案。
除了标准的数字功能外,IO-Link通信还具有很强的灵活性。

EtherNet/IP™用网络隔离器

EtherNet/IP™用网络隔离器  

EtherNet/IP™用网络隔离器

在铜导线以太网网络中,我们的隔离器能够形成高达4 kV的电气隔离,从而保护以太网设备和接口,极大地提高了设备在工业条件下的抗干扰性能。

  • 这些设备符合EN 50155和EN 50121标准中关于铁路应用的相关规定。

适于EtherNet/IP™网络的交换机,大大降低数据负载

适于EtherNet/IP™网络的工业以太网交换机  

适于EtherNet/IP™网络的工业以太网交换机

菲尼克斯电气提供带组播过滤功能的工业以太网交换机,特别适合EtherNet/IP™网络。通过互联网组管理协议(IGMP),交换机只转发数据包至相关网络设备,从而避免不必要的数据通信,减轻网络的数据负载,提高网络可用性。 7000系列管理型交换机支持IGMP侦听和IGMP查询器功能。

此外,该系列交换机还支持EtherNet/IP™规定的设备级环网(DLR)冗余机制。交换机可在电源系统发生故障后3 ms内无缝切换,并将多台非DLR设备集成至DLR环网,确保系统高可用性。

FL SWITCH 7000系列管理型交换机支持通用工业协议(CIP),可直接通过控制系统轻松组态和诊断。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

更多信息