CANopen

牢固的现场系统

牢固的现场系统

驱动自动化:独立于厂商的系统适合对数据传输要求较高的领域。

返回至 智能联网使用不同协议的产品

类别

搜索范围 CANopen

显示该分类下的所有产品

您是否需要一套成熟的自动化系统?CANopen通信协议基于CAN(控制器局域网),主要用于自动化技术。CiA(自动化CAN)组织主要负责通信协议,该协议符合欧洲标准EN 50325-4。

优势

  • 网络管理更轻松,更换操作更快捷
  • 提供定制和标准设备型号,提高效率
  • 多种安全机制,保证安全可靠

CANopen®——独立而可靠的通信

菲尼克斯电气的CAN组件  

菲尼克斯电气的CAN组件

CANopen®扩展了实际的CAN协议,将应用层面作为通信资料纳入其中。对象词典中的设备和通信资料描述了特定设备分组的通信:例如设备简介CiA401描述了I/O模块。

数据交换采用两种对象:

  • 过程数据对象(PDO)面向事件、周期性或根据请求传输实时数据。
  • 通过服务数据对象(SDO)可访问对象,从而配置设备。

通信基于适配器的主/从架构:一台设备为主站,负责网络管理(NMT)。其它所有设备都作为从站。

此外,通过CANopen®,可以使用生产者/消费者和客户端/服务器之间的通信模型。

CANopen®:模块化结构和带有模块设计

CANopen®:模块化结构或带有模块设计  

CANopen®:模块化结构或带有模块设计

使用我们的总线耦合器,可以在控制柜中的CANopen®网络上操作灵活的Inline自动化套件。

用户可自行组装个性化Inline站。可用现场总线耦合器,在网络中的任何一点嵌入Inline站。从结构上看,现场总线耦合器在CANopen®网络中是从站设备,而在本地总线中是主站设备。

可以使用Inline Block I/O模块连接较少和常规数量的I/O。采用极平整的设计,适合接线盒等狭小的空间。

菲尼克斯电气的Fieldline产品系列可以用在现场执行分布式自动化。设备符合IP65/IP67保护等级的要求,是设计用于紧邻Inline站的恶劣环境的。

如果是Fieldline Stand-Alone设备,就会直接集成现场总线连接和I/O层级。可将Fieldline Stand-Alone设备用于现场高度分散,只需少量数字I/O点的应用中。

用于CANopen®的基础设施元件

用于CANopen®的基础设施元件  

用于CANopen®的基础设施元件

有史以来,采用铜和光纤技术的基础设施套件首次加入了PSI-REP和PSI-MOS模块化中继器功能。

网络结构通过电位分段进行优化。因而用户在网络拓扑结构方面的选择就会无限扩大。

同时,采用绝缘出错限制或冗余安装设计,大大提高了传输速度和系统可用性。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务

更多信息