产品列表——分配器

筛选

14条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

配线块 - VS-PP-19-1HE-16-F - 1652994

配线架,19"组装,IP20,带16个插槽,用于安装采用Freenet连接技术的插芯

价格:

DIN导轨适配器 - VS-PP-F-SCRJ - 1658121

配线架,SC-RJ,DIN导轨安装,IP20,1个插槽,孔式/孔式,可用于多模玻璃、PCF和聚合光纤

价格:

配线块 - CUC-PP-PATCHBAY - 1407994

配线块, 类型: 19"支架/固定外壳, 保护等级: IP20, 标识材料: 钢,粉末涂层, 接线方式: 螺钉连接(与基座的连接), 颜色: 浅灰色 RAL 7035

价格:

电缆扎匝 - CUC-PP-MODUL-CABLEFIXSET - 1407991

电缆捆扎带,用于模块电缆敷设的固定材料

价格:

配线块 - CUC-PP-PATCHBAY-MH - 1409283

配线块, 类型: 19"支架/固定外壳, 保护等级: IP20, 标识材料: 钢,粉末涂层, 接线方式: 螺钉连接(与基座的连接), 外壳尺寸: 1, 颜色: 浅灰色 RAL 7035

价格:

配线块 - CUC-PP-PATCHBAY-MH BK - 1409284

配线板,19",1个HU,带5个金属支架,颜色与RAL 9005类似

价格:

配线架 - FL-PP-RJ45/RJ45-B - 2904933

配线架,窄型,宽温设计,两个RJ45插座,1:1分配,全方位屏蔽,CAT5,10/100 Mbps,DIN导轨适配器,IP20

价格:

配线架 - FL-PP-RJ45-LSA - 2901645

配线架,一个RJ45插座转8个LSA连接接线端子(1:1分配),CAT5e,10/100/1000 Mbps,DIN导轨适配器,IP20,可选择通过桥接件与DIN导轨屏蔽连接

价格:

配线架 - FL-PP-RJ45-SCC/SC041 - 2903532

线缆共享模块,两个带以太网分配的RJ45孔式连接器(正面出线)连在8个弹簧连接端子上,CAT5e,10/100 Mbps,DIN导轨安装,IP20,可选择通过跳接桥接与DIN导轨屏蔽连接

价格:

配线架 - FL-PP-RJ45-SC - 2901643

配线架,一个RJ45插口转8个螺钉连接端子(1:1分配),CAT5e,10/100/1000 Mbps,DIN导轨适配器,IP20,可选择通过桥接件与DIN导轨屏蔽连接

价格:
14 结果

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100