OPT-60DC/ 24DC/  2
   - 
  Relè in miniatura a stato solido
    
      2966605
      
      
    
  
      Relè a stato solido in miniatura a innesto, relè a stato solido di potenza, 1 contatto aperto a riposo, ingresso: 60 V DC, uscita: 3 ... 33 V DC/ 3 A
      Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
      Accessori necessari
    
  Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Resistente a vibrazioni e urti
        RT III-sigillato (a prova di lavaggio)
        Resistente ad usura e di lunga durata
        Saldabile su circuiti stampati
        potenza di interruzione fino a 24 V DC/3 A