Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

PLC-OPT-230UC/V8C/SEN - Modulo relè a stato solido
2908176

PLC-INTERFACE per funzioni di input per PLC logic, con connessione Push-in e relè a stato solido in miniatura a innesto per il montaggio su guida DIN, 1 contatto aperto a riposo, ingresso: 230 V AC/220 V DC

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili