PLC-OPT- 24DC/230AC/2.4/ACT - Modulo relè a stato solido
2904632
N. ELDAS®: 505618102

PLC-INTERFACE per funzioni di output, composta da morsetto base PLC-BPT.../ACT con connessione Push-in e relè a stato solido in miniatura integrato, per il montaggio su guida di montaggio NS 35/7,5, 1 contatto aperto a riposo, ingresso: 24 V DC, uscita: 24-253 V AC/2,4 A

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili