PLC-OPT- 12DC/300DC/1
-
Modulo relè a stato solido
2900382
PLC-INTERFACE, relè a stato solido integrato, con connessione Push-in, per il montaggio su guida di supporto NS 35/7,5, ingresso: 12 V DC, uscita: 12-300 V DC/1 A
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Modulo relè a stato solido |
Famiglia di prodotti | PLC-INTERFACE |
Applicazione | con relè a stato solido integrato |
Funzionamento | 100 % ED |
Caratteristiche di isolamento: Norme / Disposizioni | |
isolamento | Isolamento di base |
Categoria di sovratensione | III |
Grado di inquinamento | 2 |
Stato di manutenzione dei dati | |
Data ultima gestione dei dati | 15.09.2025 |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 0,07 W |
Norme / Disposizioni | |
Tensione di isolamento nominale | 300 V |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 2,5 kV |
Tensione d'ingresso nominale UN | 12 V DC |
Range d'ingresso rispetto a UN | 0,8 ... 1,2 |
Range tensione d'ingresso | 9,6 V DC ... 14,4 V DC |
Soglia di commutazione segnale "0" rispetto a UN | ≤ 0,4 |
Soglia di commutazione segnale "1" rispetto a UN | ≥ 0,8 |
Corrente d'ingresso tipica con UN | 6 mA |
Tempo di accensione tipico | 0,3 ms |
Tempo di disinserzione tipico | 0,8 ms |
Indicazione tensione di esercizio | LED giallo |
Circuito di protezione | Prot. contro inversione polarità; Diodo contro inv. polarità |
Prot. contro le sovratensioni; Varistore | |
Frequenza di trasmissione | 50 Hz |
Denominazione | Dati d'uscita |
Tipo di commutazione del contatto | 1 in chiusura |
Tipo di uscita digitale | elettronica |
Range tensione d'uscita | 12 V DC ... 300 V DC (In presenza di tensioni maggiori di 250 V (L1, L2, L3) fra morsetti identici di moduli affiancati occorre inserire la piastra isolante PLC-ATP. Un ponticellamento del potenziale avviene con FBST 8-PLC...o...FBST 500...) |
Corrente permanente limite | 1 A (vedere curva derating) |
Caduta di tensione alla max. corrente limite permanente | < 500 mV |
Circuito di protezione | Prot. contro inversione polarità; Diodo contro inv. polarità |
Prot. contro le sovratensioni; Varistore |
Collegamento | Connessione Push-in |
Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
0,2 mm² ... 2,5 mm² (Capocorda singolo) | |
2x 0,5 mm² ... 1 mm² (Capocorda montato TWIN) | |
Sezione conduttore AWG | 26 ... 14 |
Larghezza | 6,2 mm |
Altezza | 80 mm |
Profondità | 94 mm |
Colore | grigio (RAL 7042) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 (Custodia) | V0 (Custodia) |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 60 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
CE | |
Certificato | Conformità CE |
UKCA | |
Certificato | Conformità UKCA |
Omologazione per settore navale | |
Certificato | TAE0000196 |
Test dei gas tossici | |
Siglatura | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 | |
Dati cantieristica navale | |
Temperature | D |
Humidity | A |
Vibrazione | B/C |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC |
Direttiva sulla bassa tensione | Conformità alla direttiva NS |
Norme / Disposizioni | |
Norme/Disposizioni | IEC 60947-5-1 |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Nota per il montaggio | affiancabile senza distanza |
Posizione di installazione | a scelta |
Codice articolo | 2900382 |
Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DK62A3 |
Codice prodotto | DK62A3 |
GTIN | 4046356508896 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 31.48 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 28.5 g |
Numero tariffa doganale | 85364100 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | ed57d437-3cca-4ada-8f1a-862f4e02ff93 |
Prodotti compatibili
Avvertenza: luso di alcuni degli accessori riportati in basso può limitare questo prodotto.
-
FBST 500-PLC RD - Ponticelli continui 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Ponticelli continui 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Ponticelli continui 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Ponticello singolo 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Ponticello singolo 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Ponticello singolo 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Ponticello singolo 2967688
-
FBST 14-PLC BK - Ponticello singolo 2967691
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Cappuccio 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201895
-
NS 35/15 CAP - Cappuccio 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201798
-
PLC-ATP BK - Piastra di separazione 2966841
-
PLC-ESK GY - Morsetto di alimentazione 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Cacciavite 1204517
I vantaggi
Commutazioni senza usura
Elevata resistenza alle vibrazioni e agli urti
Circuito di protezione in ingresso e uscita
Segnalazione stato
Uscite in tensione continua fino a 300 V DC/1 A
Possibilità di ponticellare i moduli affiancati
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen