PLC-OPT-230UC/ 24DC/2
   - 
  Modulo relè a stato solido
    
      2900368
      
      
    
  
      PLC-INTERFACE, composta da morsetto base PLC-BPT .../21 con connessione Push-in e relè a stato solido in miniatura a innesto, per il montaggio su guida di montaggio NS 35/7,5, 1 contatto aperto a riposo, ingresso: 230 V AC/220 V DC, uscita: 3-33 V DC/3 A
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Modulo relè a stato solido | 
| Famiglia di prodotti | PLC-INTERFACE | 
| Applicazione | Universale | 
| Funzionamento | 100 % ED | 
| Caratteristiche di isolamento: Norme / Disposizioni | |
| isolamento | Isolamento di base | 
| Categoria di sovratensione | III | 
| Grado di inquinamento | 2 | 
| Stato di manutenzione dei dati | |
| Data ultima gestione dei dati | 15.09.2025 | 
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 0,981 W | 
| Tensione di prova (Ingresso/uscita) | 2,5 kV (50 Hz, 1 min., ingresso/uscita) | 
| Tensione d'ingresso nominale UN | 230 V AC | 
| 220 V DC | |
| Tensione nominale (relè a stato solido innestato) | 60 V DC | 
| Range d'ingresso rispetto a UN | 0,9 ... 1,1 | 
| Range tensione d'ingresso | 207 V AC ... 253 V AC | 
| 198 V DC ... 242 V DC | |
| Soglia di commutazione segnale "0" rispetto a UN | ≤ 0,3 | 
| Soglia di commutazione segnale "1" rispetto a UN | ≥ 0,8 | 
| Corrente d'ingresso tipica con UN | 3,5 mA | 
| Tempo di accensione tipico | 4 ms (con UN) | 
| Tempo di disinserzione tipico | 7 ms (con UN) | 
| Indicazione tensione di esercizio | LED giallo | 
| Circuito di protezione | Ponte raddrizzatore; Ponte raddrizzatore | 
| Frequenza di trasmissione | 10 Hz | 
| Tipo di commutazione del contatto | 1 in chiusura | 
| Tipo di uscita digitale | elettronica | 
| Range tensione d'uscita | 3 V DC ... 33 V DC | 
| Corrente permanente limite | 3 A (vedere curva derating) | 
| Max. corrente d'inserzione | 15 A (10 ms) | 
| Caduta di tensione alla max. corrente limite permanente | ≤ 200 mV | 
| Collegamento d'uscita | 2 conduttori senza massa | 
| Circuito di protezione | Prot. contro inversione polarità; Diodo contro inv. polarità | 
| Prot. contro le sovratensioni | 
| Collegamento | Connessione Push-in | 
| Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm | 
| Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 2,5 mm² | 
| Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 2,5 mm² | 
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Capocorda singolo) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1 mm² (Capocorda montato TWIN) | |
| Sezione conduttore AWG | 26 ... 14 | 
| Larghezza | 6,2 mm | 
| Altezza | 80 mm | 
| Profondità | 94 mm | 
| Colore | grigio (RAL 7042) | 
| Classe di combustibilità a norma UL 94 (Custodia) | V0 (Custodia) | 
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 60 °C | 
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 70 °C | 
| CE | |
| Certificato | Conformità CE | 
| UKCA | |
| Certificato | Conformità UKCA | 
| Omologazione per settore navale | |
| Certificato | TAE0000196 | 
| Test dei gas tossici | |
| Siglatura | ISA-S71.04. G3 Harsh Group | 
| EN 60068-2-60 | |
| Dati cantieristica navale | |
| Temperature | D | 
| Humidity | A | 
| Vibrazione | B/C | 
| EMC | B | 
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board | 
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC | 
| Direttiva sulla bassa tensione | Conformità alla direttiva NS | 
| Norme / Disposizioni | |
| Norme/Disposizioni | IEC 60947-5-1 | 
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN | 
| Nota per il montaggio | affiancabile senza distanza | 
| Posizione di installazione | a scelta | 
| Codice articolo | 2900368 | 
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi | 
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi | 
| Codice vendita | DK62A3 | 
| Codice prodotto | DK62A3 | 
| GTIN | 4046356506830 | 
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 33.66 g | 
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 31.27 g | 
| Numero tariffa doganale | 85364900 | 
| Paese di origine | DE | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 | 
| ECLASS-15.0 | 27371604 | 
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001504 | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 | 
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì | 
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50 Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS. | 
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n. CAS: Non pertinente) | 
| Lead (n. CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | 95adca4d-f64b-49b1-a862-dee33f684618 | 
Prodotti compatibili
            Avvertenza: luso di alcuni degli accessori riportati in basso può limitare questo prodotto.
          
          
        - 
    
      FBST 500-PLC RD - Ponticelli continui 2966786
- 
    
      FBST 500-PLC BU - Ponticelli continui 2966692
- 
    
      FBST 500-PLC GY - Ponticelli continui 2966838
- 
    
      FBST 6-PLC RD - Ponticello singolo 2966236
- 
    
      FBST 6-PLC BU - Ponticello singolo 2966812
- 
    
      FBST 6-PLC GY - Ponticello singolo 2966825
- 
    
      FBST 8-PLC GY - Ponticello singolo 2967688
- 
    
      PLC-FA-5X20 - Adattatore per fusibili 1186510
- 
    
      PLC-FA-I-5X20-12-24UC - Adattatore per fusibili 1186499
- 
    
      ZB 6:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 1051003
- 
    
      ZB 6 CUS - Nastro Zack 0824992
- 
    
      ZB 6,LGS:L1-N,PE - Segnamorsetti 1051414
- 
    
      ZB 6,LGS:U-N - Segnamorsetti 1051430
- 
    
      UC-TM 6 - Segnamorsetti 0818085
- 
    
      UC-TM 6 CUS - Segnamorsetti 0824589
- 
    
      UCT-TM 6 - Segnamorsetti 0828736
- 
    
      UCT-TM 6 CUS - Segnamorsetti 0829602
- 
    
      NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0801733
- 
    
      NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801681
- 
    
      NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1204119
- 
    
      NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204122
- 
    
      NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801704
- 
    
      NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206421
- 
    
      NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206434
- 
    
      NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 0801762
- 
    
      NS 35/ 7,5 CAP - Cappuccio 1206560
- 
    
      NS 35/15 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1201730
- 
    
      NS 35/15 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201714
- 
    
      NS 35/15 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0806602
- 
    
      NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204135
- 
    
      NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201756
- 
    
      NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206599
- 
    
      NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206586
- 
    
      NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201895
- 
    
      NS 35/15 CAP - Cappuccio 1206573
- 
    
      NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201798
- 
    
      PLC-ATP BK - Piastra di separazione 2966841
- 
    
      PLC-ESK GY - Morsetto di alimentazione 2966508
- 
    
      SZF 1-0,6X3,5 - Cacciavite 1204517
- 
    
      OPT-60DC/ 24DC/ 2 - Relè in miniatura a stato solido 2966605
I vantaggi
Esecuzione compatta
        Efficace collegamento al cablaggio di sistema mediante adattatore V8
        Relè a stato solido a tenuta RT-III
        Interruttore a tensione zero con uscita AC
        Elevato potere di interruzione
        Circuito di ingresso integrato
        Ponticelli a innesto funzionali
        PHOENIX CONTACT AG
        
        Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen