ELR W3-230AC/500AC- 9I - Motorstarter ibridi
2297060
N. ELDAS®: 514230310

Motorstarter ibrido per l'inversione di motori da 3~ AC fino a 500 V AC e corrente d'uscita 9 A, tensione di comando 230 V AC, disinserzione per sovraccarico impostabile, funzione di arresto d'emergenza fino a SIL 3/PL e connessione a vite

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Spessore 22,5 mm
Livello di protezione secondo IEC 61508-1: SIL 3, ISO 13849: PL e
Risparmio di cablaggio
Lunga vita elettrica
Risparmio di spazio
Ponticello a doppino trifase
Corrente regolabile per funzione bimetallica
Commutazione esente da usura