Geautomatiseerde codering
Printers
Zoals nooit eerder maakt u markeringen met onze industriële printers: ongeacht of dat met laser-, UV-led- of thermische printtechnologie is. Met diverse print- en markeringssystemen bieden wij u gegarandeerd de juiste oplossing voor het markeren van klemmen, aders en kabels, apparaten en installaties. Alle printers onderscheiden zich, doordat ze zeer gebruikersvriendelijk zijn.
Productcategorieën
Uw voordelen
- Intuïtieve menu's via uniforme touchdisplays
- De MARKING system-software stuurt alle coderingssystemen aan
- Voorkoming van misdrukken dankzij automatische materiaalherkenning
- Hoogwaardige resultaten door perfect op elkaar afgestemde componenten
- Tijdsbesparing door snelle integratie van de printer in bestaande structuren
MARKING system – simply easy!
Het MARKING system-portfolio biedt een holistische systeemoplossing voor eenvoudige en efficiënte coderingsprocessen. Het bestaat uit intuïtieve markeringssoftware, krachtige industriële printers, veelzijdig toepasbare coderingsoplossingen evenals een uitgebreide service. Zo maken wij het werk eenvoudiger voor u.
Markeringssystemen
Industriële coderingen moeten een ondubbelzinnige identificatie mogelijk maken. Daarom zijn er, afhankelijk van het toepassingsgebied en de daarmee gepaard gaande omgevingsomstandigheden, talrijke en verschillende vereisten. We bieden een grote keuze aan markeringssystemen voor stationaire en mobiele codering. Maak uw werkprocessen nog effectiever en beslis welk systeem optimaal bij uw vereisten past.
Coderingstechnologieën De juiste technologie voor elk toepassingsbereik in industriële codering
Voor al uw markeringsvereisten is het geschikte markeringssysteem beschikbaar. Kies uit drie print- en markeringstechnologieën en maak coderingen die optimaal bij uw toepassingsgebieden passen.